Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Tipo |
EN 1.1191 Equiv. | - | - | JPLB |
Nichelatura chimica | - | JPLBM | |
- | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC | JPLBK | |
EN 1.4301 Equiv. | - | - | JPLBS |
Cod. comp. | - | P | - | B | |
JPLR6 JPLB8 | - - | P8.5 P9.5 | - - | B6.5 B3.2 | (Esagono incassato) (Intaglio) |
P | g6 |
3.0 | −0.002 |
−0.008 | |
3.1~6.0 | −0.004 |
−0.012 | |
6.1~10.0 | −0.005 |
−0.014 | |
10.1~15.0 | −0.006 |
−0.017 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.1mm | B Incrementi di 0.1mm | Prezzo unitario | |||||
Tipo | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio N•cm | JPLB | JPLBM | JPLBK | JPLBS | ||
JPLB JPLBM JPLBK JPLBS | 2 | - | 3.0~5.0 | 5.0~10.0 | - | |||
3 | 98 | 3.5~6.0 | 2.0~10.0 | |||||
4 | 225 | 4.5~7.0 | 2.0~10.0 | |||||
5 | 461 | 5.5~8.0 | 2.0~10.0 | |||||
6 | 784 | 6.5~10.0 | 2.0~12.0 | |||||
8 | 1911 | 8.5~12.0 | 2.0~12.0 | |||||
10 | 3783 | 10.5~15.0 | 2.0~12.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Trattamento superficie | Trattamento termico | Materiale | In acciaio | In acciaio inox | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Diam. vite M (mm) | Lunghezza lato posizionamento B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 3 ~ 6 | 2 | 5 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 3.5 ~ 7 | 3 | 2 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 4.5 ~ 8 | 4 | 2 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 5.5 ~ 12 | 5 | 2 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 6.5 ~ 15 | 6 | 2 ~ 12 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 8.5 ~ 15 | 8 | 2 ~ 12 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 10.5 ~ 15 | 10 | 2 ~ 12 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 3.5 ~ 7 | 3 | 2 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 4.5 ~ 8 | 4 | 2 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 5.5 ~ 12 | 5 | 2 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 6.5 ~ 15 | 6 | 2 ~ 12 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 8.5 ~ 15 | 8 | 2 ~ 12 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 10.5 ~ 15 | 10 | 2 ~ 12 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Nichelatura chimica | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 3 ~ 6 | 2 | 5 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Nichelatura chimica | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 3.5 ~ 7 | 3 | 2 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Nichelatura chimica | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 4.5 ~ 8 | 4 | 2 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Nichelatura chimica | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 5.5 ~ 12 | 5 | 2 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Nichelatura chimica | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 6.5 ~ 15 | 6 | 2 ~ 12 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Nichelatura chimica | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 8.5 ~ 15 | 8 | 2 ~ 12 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Nichelatura chimica | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 10.5 ~ 15 | 10 | 2 ~ 12 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 3 ~ 6 | 2 | 5 ~ 10 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 3.5 ~ 7 | 3 | 2 ~ 10 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 4.5 ~ 8 | 4 | 2 ~ 10 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 5.5 ~ 12 | 5 | 2 ~ 10 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 6.5 ~ 15 | 6 | 2 ~ 12 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 8.5 ~ 15 | 8 | 2 ~ 12 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 10.5 ~ 15 | 10 | 2 ~ 12 |
Loading...
Profilo di base | Testa grande | Profilo punta lato ingresso | Rotonde | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Piatto |
---|---|---|---|---|---|
Spec. sezione guida di inserimento | Intaglio | Profilo montaggio laterale | Filettature | Tolleranza D.E. lato di posizionamento | g6 |
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Trattamento termico
Materiale
In acciaio
In acciaio inox
Diam. esterno sezione posizionamento P(Ø)
Diam. vite M(mm)
Lunghezza lato posizionamento B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali