Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | Cod. comp. |
EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | CMPA |
EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | BCMPA |
EN 1.4301 Equiv. | - | SCMPA |
Cod. comp. | - | D | - | P | - | L | - | B |
CMPA | - | D5.0 | - | P7.0 | - | L9.0 | - | B1.5 |
Cod. comp. | Incrementi di 0.1mm | C | Prezzo unitario | |||||
D | P | L | B | CMPA | BCMPA | SCMPA | ||
CMPA BCMPA SCMPA | 2.0~9.0 | 3.0~10.0 | 5.0~20.0 | 1.0~20.0 | 0.2 | |||
9.0~24.0 | 10.1~25.0 | 1.5~20.0 | 0.5 | |||||
15.0~39.0 | 25.1~40.0 | 2.0~20.0 | 1 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BCMPA-D[2-39/0.1]-P[3-40/0.1]-L[5-20/0.1]-B[1-20/0.1] |
CMPA-D[2-39/0.1]-P[3-40/0.1]-L[5-20/0.1]-B[1-20/0.1] |
SCMPA-D[2-39/0.1]-P[3-40/0.1]-L[5-20/0.1]-B[1-20/0.1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Trattamento superficie | Materiale | In acciaio | In acciaio inox | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | B (mm) | D (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | 10 | Ossido nero | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 3 ~ 40 | 1 ~ 20 | 2 ~ 39 | 5 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Nichelatura chimica | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 3 ~ 40 | 1 ~ 20 | 2 ~ 39 | 5 ~ 20 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 3 ~ 40 | 1 ~ 20 | 2 ~ 39 | 5 ~ 20 |
Loading...
Profilo di base | Testa grande | Profilo punta lato ingresso | Rotonde | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Piatto |
---|---|---|---|---|---|
Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito | Profilo montaggio laterale | Dritti (A pressione) | Trattamento termico | Non fornito |
Tolleranza D.E. lato di posizionamento | g6 | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | g6 |
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Materiale
In acciaio
In acciaio inox
Diam. esterno sezione posizionamento P(Ø)
B(mm)
D(mm)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali