Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Rotondo | Con sedi chiave |
EN 1.2510 Equiv. | - | Durezza tempra: 60 ~ 63HRC | JPHUF | JPHUW |
Ossido nero | Durezza tempra: 60 ~ 63HRC | BJPHUF | BJPHUW | |
Cromatura dura | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | HJPHUF | HJPHUW |
Cod. comp. | - | L | - | D | - | W | - | F | |
■Filettati, profilo rotondo, con sedi chiave | |||||||||
(Rotondo, F fissa) | JPHAF3 | - | 5.21 | - | 6 | ||||
(Rotondo, F configurabile) | JPHAFM3 | - | L5.21 | - | D6 | - | F9 | ||
(Con sedi chiave, F fissa) | HJPHAW10 | - | 20 | - | 15 | - | W11 | ||
(Con sedi chiave, F configurabile) | HJPHAWM10 | - | L20.00 | - | D15 | - | W11 | - | F15 |
■Con spallamento, filettati | |||||||||
(F fissa) | JPHA8 | - | 14 | ||||||
(F configurabile) | JPHAM8 | - | L14.00 | - | F10 | ||||
■Maschiati, profilo rotondo, con sedi chiave | |||||||||
(Rotondo) | JPHUF6 | - | 20.00 | ||||||
(Con sedi chiave) | BJPHUW10 | - | 17.00 | - | W8 |
Cod. comp. | L Incrementi di 0.01mm | W Incrementi di 1mm | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio N•cm | ℓ | ||
Tipo | D | ||||||
<Rotondo> JPHUF BJPHUF HJPHUF | <Con sedi chiave> JPHUW BJPHUW HJPHUW | 6 | 12.00~30.00 | - | M3 | 98 | 5 |
8 | 16.00~30.00 | - | M5 | 461 | 8 | ||
10 | 16.00~50.00 | 8~ 9 | |||||
12 | 16.00~50.00 | 8~11 | |||||
16 | 22.00~50.00 | 11~15 | M8 | 1911 | 12 | ||
20 | 22.00~50.00 | 11~19 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Surface Treatment (Ø) | Durezza | Diametro esterno D (mm) | L (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | 10 | Ossido nero | Durezza tempra: 60 - 63HRC | 6 | 12 ~ 30 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Ossido nero | Durezza tempra: 60 - 63HRC | 8 | 16 ~ 30 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Ossido nero | Durezza tempra: 60 - 63HRC | 10 | 16 ~ 50 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Ossido nero | Durezza tempra: 60 - 63HRC | 12 | 16 ~ 50 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Ossido nero | Durezza tempra: 60 - 63HRC | 16 | 22 ~ 50 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Ossido nero | Durezza tempra: 60 - 63HRC | 20 | 22 ~ 50 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Ossido nero | Durezza tempra: 60 - 63HRC | 10 | 16 ~ 50 | 8 ~ 9 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Ossido nero | Durezza tempra: 60 - 63HRC | 12 | 16 ~ 50 | 8 ~ 11 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Ossido nero | Durezza tempra: 60 - 63HRC | 16 | 22 ~ 50 | 11 ~ 15 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Ossido nero | Durezza tempra: 60 - 63HRC | 20 | 22 ~ 50 | 11 ~ 19 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Cromatura dura | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 6 | 12 ~ 30 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Cromatura dura | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 8 | 16 ~ 30 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Cromatura dura | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 10 | 16 ~ 50 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Cromatura dura | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 12 | 16 ~ 50 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Cromatura dura | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 16 | 22 ~ 50 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Cromatura dura | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 20 | 22 ~ 50 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Cromatura dura | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 10 | 16 ~ 50 | 8 ~ 9 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Cromatura dura | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 12 | 16 ~ 50 | 8 ~ 11 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Cromatura dura | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 16 | 22 ~ 50 | 11 ~ 15 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Cromatura dura | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 20 | 22 ~ 50 | 11 ~ 19 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Non fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | 6 | 12 ~ 30 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Non fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | 8 | 16 ~ 30 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Non fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | 10 | 16 ~ 50 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Non fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | 12 | 16 ~ 50 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Non fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | 16 | 22 ~ 50 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Non fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | 20 | 22 ~ 50 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Non fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | 10 | 16 ~ 50 | 8 ~ 9 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Non fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | 12 | 16 ~ 50 | 8 ~ 11 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Non fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | 16 | 22 ~ 50 | 11 ~ 15 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Non fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | 20 | 22 ~ 50 | 11 ~ 19 |
Loading...
Shape | Perni di regolazione altezza | Height Tolerance | 0/+0.01 | Mounting Method | Maschiati |
---|---|---|---|---|---|
Tip Shape | Piatto | Material | Acciaio | Heat Treatment | Fornito |
Configura
Proprietà di base
Surface Treatment(Ø)
Durezza
Diametro esterno D(mm)
L(mm)
W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali