Supporto per perni di posizionamento e di sostegno / flangia rotonda appiattita su due lati / variante di montaggio selezionabile (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Supporti per perni di posizionamento/Flangia compatta, fissaggio a vite:Immagine relativa
MaterialeTrattamento superficieMontaggio a vite di fermoMontaggio a vite
EN 1.1191 Equiv.Ossido neroLPHTLPHB

Specifiche

Cod. comp.-L
LPHT8-L30.0
■Montaggio a vite di fermo e a vite
Cod. comp.L
Incrementi di 0.1mm
DV*p1p2*AM (Fil. grossa)XNQHWPrezzo unitario
TipoPMin L ~ 100.0L100.1~150.0L150.1~200.0
(Mont. vite di fermo)
LPHT

(Montaggio a vite)
LPHB
620.0~150.012123.56.510M34.54.5303913  -
825.0~150.015155.59.515M4516  -
1030.0~150.0171675.5344418  -
12182019  -
1340.0~150.0202091422435321  -
1627246.528  -
2045.0~200.03232496333   
*Per l'utilizzo con perni di posizionamento, dimensione L (lunghezza sotto la testa) ≤ dimensione A (indicata sopra). * Per P=6, p1 di L>100 è 5; per P=8, 10 e 12, p1 di L>100 è 7.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LPHB6-L[20-150/0.1]
LPHB8-L[25-150/0.1]
LPHB10-L[30-150/0.1]
LPHB12-L[30-150/0.1]
LPHB13-L[40-150/0.1]
LPHB16-L[40-150/0.1]
LPHB20-L[45-200/0.1]
LPHT6-L[20-150/0.1]
LPHT8-L[25-150/0.1]
LPHT10-L[30-150/0.1]
LPHT12-L[30-150/0.1]
LPHT13-L[40-150/0.1]
LPHT16-L[40-150/0.1]
LPHT20-L[45-200/0.1]
M-LPHB6-L[20-100/0.1]
M-LPHB8-L[25-100/0.1]
M-LPHB10-L[30-100/0.1]
M-LPHB12-L[30-100/0.1]
M-LPHB13-L[40-150/0.1]
M-LPHB16-L[40-150/0.1]
M-LPHB20-L[45-200/0.1]
M-LPHT6-L[20-100/0.1]
M-LPHT8-L[25-100/0.1]
M-LPHT10-L[30-100/0.1]
M-LPHT12-L[30-100/0.1]
M-LPHT13-L[40-150/0.1]
M-LPHT16-L[40-150/0.1]
M-LPHT20-L[45-200/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di attacco perni di posizionamento P
(mm)
L
(mm)
1 7 giorni 10620 ~ 150
1 7 giorni 10825 ~ 150
1 7 giorni 101030 ~ 150
1 7 giorni 101230 ~ 150
1 7 giorni 101340 ~ 150
1 7 giorni 101640 ~ 150
1 7 giorni 102045 ~ 200
1 7 giorni 10620 ~ 150
1 7 giorni 10825 ~ 150
1 7 giorni 101030 ~ 150
1 7 giorni 101230 ~ 150
1 7 giorni 101340 ~ 150
1 7 giorni 101640 ~ 150
1 7 giorni 102045 ~ 200
1 7 giorni 10620 ~ 100
1 7 giorni 10825 ~ 100
1 7 giorni 101030 ~ 100
1 7 giorni 101230 ~ 100
1 7 giorni 101340 ~ 150
1 7 giorni 101640 ~ 150
1 7 giorni 102045 ~ 200
1 7 giorni 10620 ~ 100
1 7 giorni 10825 ~ 100
1 7 giorni 101030 ~ 100
1 7 giorni 101230 ~ 100
1 7 giorni 101340 ~ 150
1 7 giorni 101640 ~ 150
1 7 giorni 102045 ~ 200

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Supporti per perni di posizionamento/Flangia compatta, fissaggio a vite:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo di base Con flangia Profilo punta lato ingresso Rotonde Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento Piatto
Spec. sezione guida di inserimento Non fornito Profilo montaggio laterale Dritti (A pressione) Trattamento superficie Ossido nero
Trattamento termico Non fornito Materiale Acciaio In acciaio EN 1.1191 Equiv.
Tolleranza D.E. lato di posizionamento h7 Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza h7

Prodotti complementari

Supporto tecnico