Perni di regolazione altezza / Testa piccola, filettati

Perni di regolazione altezza / Testa piccola, filettati
[Caratteristiche] Può essere utilizzato nei casi in cui non vi sia spazio sufficiente su una superficie di montaggio.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni di regolazione altezza/Testa piccola, filettati:Immagine relativa
MaterialeDurezzaTipo
EN 1.7220 Equiv.Durezza tempra: 46 ~ 50HRCJPSRA

Specifiche

Cod. comp.-L-P-B-F
JPSRA17-L12.00-P8.0-B3.5-F4
LTolleranza
5.00~50.00
+0.01
0
50.01~100.00+0.02
0

Cod. comp.L
Incrementi di 0.01mm
P
Incrementi di 0.5mm
B
Incrementi di 0.1mm
F
Incrementi di 1mm
D(M)(C)Prezzo unitario
TipoG
JPSRA85.00~50.003.0~5.02.0~30.0
(B≤P x4.0)
2 ~ 4 o 059.2
105.00~60.004.0~6.02 ~ 5 o 011.5
135.00~80.004.0~8.02 ~ 6 o 0815.0
1710.00~80.005.0~10.02 ~ 8 o 019.6
1910.00~100.005.0~12.02 ~ 10 o 021.9
Quando F=0, viene aggiunta una gola di scarico al gambo della filettatura.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
JPSRA8-L[5-50/0.01]-P[3-5/0.5]-B[2-20/0.1]-F0
JPSRA8-L[5-50/0.01]-P[3-5/0.5]-B[2-20/0.1]-F[2-4/1]
JPSRA10-L[5-60/0.01]-P[4-6/0.5]-B[2-24/0.1]-F0
JPSRA10-L[5-60/0.01]-P[4-6/0.5]-B[2-24/0.1]-F[2-5/1]
JPSRA13-L[5-80/0.01]-P[4-8/0.5]-B[2-30/0.1]-F0
JPSRA13-L[5-80/0.01]-P[4-8/0.5]-B[2-30/0.1]-F[2-6/1]
JPSRA17-L[10-80/0.01]-P[5-10/0.5]-B[2-30/0.1]-F0
JPSRA17-L[10-80/0.01]-P[5-10/0.5]-B[2-30/0.1]-F[2-8/1]
JPSRA19-L[10-100/0.01]-P[5-12/0.5]-B[2-30/0.1]-F0
JPSRA19-L[10-100/0.01]-P[5-12/0.5]-B[2-30/0.1]-F[2-10/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSedi chiave G
(mm)
Lunghezza vite F
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
1 6 giorni 10802 ~ 205 ~ 503 ~ 5
1 6 giorni 1082 ~ 42 ~ 205 ~ 503 ~ 5
1 6 giorni 101002 ~ 245 ~ 604 ~ 6
1 6 giorni 10102 ~ 52 ~ 245 ~ 604 ~ 6
1 6 giorni 101302 ~ 305 ~ 804 ~ 8
1 6 giorni 10132 ~ 62 ~ 305 ~ 804 ~ 8
1 6 giorni 101702 ~ 3010 ~ 805 ~ 10
1 6 giorni 10172 ~ 82 ~ 3010 ~ 805 ~ 10
1 6 giorni 101902 ~ 3010 ~ 1005 ~ 12
1 6 giorni 10192 ~ 102 ~ 3010 ~ 1005 ~ 12

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Perni di regolazione altezza/Testa piccola, filettati:Immagine relativa

Informazioni di base

Shape Perni di regolazione altezza Mounting Method Filettature Tip Shape Piatto
Material Acciaio Surface Treatment(Ø) Non fornito Heat Treatment Fornito
Durezza Durezza tempra: 46 - 50HRC

Prodotti complementari

Supporto tecnico