Perni di centraggio / forma della testa selezionabile / perno a pressione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Diametro piccolo/piatti/tolleranza standard:Immagine relativa
Il tipo EN 1.4301 Equiv. può essere non lucidato.
MaterialeDurezzaTipo
L selezionabileL configurabileL configurabile, tolleranza selezionabile
PiattoSfericoConicoPiattoSfericoConico RConicoPiattoSfericoConico RConico
SK95 (ISO-TC90 Equiv.)Durezza tempra: 50 ~ 58HRCSFKTSPKTSXKTSFSTSPSTSTSTSXSTSFFPTSPPTSTPTSXFPT
*EN 1.4301 Equiv.-SFKSSPKSSXKSSFSSSPSSSTSSSXSSSFPSSPPSSTPSSXFPS
EN 1.4037 Equiv.Durezza tempra: 50 ~ 55HRC---SFSXCSPSXCSTSXCSXSXCSFPXCSPPXCSTPXCSXFPXC
EN 1.4301 Equiv.
(Parti SR lucidate)
-----SPSSG------
SThSEN 1.2344 Equiv. (Parti SR lucidate)Durezza tempra: 40 ~ 52HRC----SPSDG------

* Per il tipo con L selezionabile, corrisponde a EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

■L selezionabile
Cod. comp.-D-L
SPKS-D1-L5
■L configurabile
Cod. comp.-D-L-E 
SPST
SXST
-
-
D1.5
D1.5
-
-
L8.5
L5.0

-

E1.0
(Sferico)
(Conico)
■L configurabile e tolleranza selezionabile
Cod. comp.-D-L-E 
  
Tipo Toll. D 
SPPT
SXFPT
P
P
-
-
D0.55
D2.82
-
-
L5.0
L5.0

-

E2.5
(Sferico)
(Conico)
■L selezionabile
Cod. comp.DTolleranza dim. dSelezione LE
Piatto
SFKT
SFKS
Sferico
SPKT
SPKS
Conico
SXKT
SXKS
10
-0.005
3456 10  0.5
1.5  568   
2  568101215
3  5681012151

■L configurabile
Cod. comp.D Incrementi di 0.1mmTolleranza dim. dL Incrementi di 0.5mmE Incrementi di 0.5mmR
Piatto
SFST
SFSS
SFSXC
Sferico
SPST
SPSS
SPSXC
SPSSG
SPSDG
Conico R
STST
STSS
STSXC
Conico
SXST
SXSS
SXSXC
1.0~2.00
-0.005
3.0~30.00.5~2.50.2
2.1~3.00.4
Per il profilo conico R, L-1≥(Dx1.85)-(Rx2.75) Per il profilo conico, L≥E+1 D≥E

■L configurabile e tolleranza selezionabile
Cod. comp.D
Incrementi di 0.01mm
L
Incrementi di 0.1mm
E
Incrementi di 0.5mm
R
TipoTolleranza D
Piatto
SFFPT
SFPS
SFPXC
Sferico
SPPT
SPPS
SPPXC
Conico R
STPT
STPS
STPXC
Conico
SXFPT
SXFPS
SXFPXC
P +0.005
0
Q ±0.002
R 0
-0.005
H 0
-0.01
0.50~1.003.0~30.00.5~2.5-
1.01~2.003.0~30.00.2
2.01~3.000.4
Per il profilo conico R, L-1≥(Dx1.85)-(Rx2.75) Per il profilo conico, L≥E+1 D≥E

Varianti

Diametro piccolo/piatti/tolleranza standard:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SFFPTH-D[0.5-3/0.01]-L[3-30/0.1]
SFFPTP-D[0.5-3/0.01]-L[3-30/0.1]
SFFPTQ-D[0.5-3/0.01]-L[3-30/0.1]
SFFPTR-D[0.5-3/0.01]-L[3-30/0.1]
SFKS-D1-L3
SFKS-D1-L4
SFKS-D1-L5
SFKS-D1-L6
SFKS-D1-L10
SFKS-D1.5-L5
SFKS-D1.5-L6
SFKS-D1.5-L8
SFKS-D2-L5
SFKS-D2-L6
SFKS-D2-L8
SFKS-D2-L10
SFKS-D2-L12
SFKS-D2-L15
SFKS-D3-L5
SFKS-D3-L6
SFKS-D3-L8
SFKS-D3-L10
SFKS-D3-L12
SFKS-D3-L15
SFKT-D1-L3
SFKT-D1-L4
SFKT-D1-L5
SFKT-D1-L6
SFKT-D1-L10
SFKT-D1.5-L5
SFKT-D1.5-L6
SFKT-D1.5-L8
SFKT-D2-L5
SFKT-D2-L6
SFKT-D2-L8
SFKT-D2-L10
SFKT-D2-L12
SFKT-D2-L15
SFKT-D3-L5
SFKT-D3-L6
SFKT-D3-L8
SFKT-D3-L10
SFKT-D3-L12
SFKT-D3-L15
SFPSH-D[0.5-3/0.01]-L[3-30/0.1]
SFPSP-D[0.5-3/0.01]-L[3-30/0.1]
SFPSQ-D[0.5-3/0.01]-L[3-30/0.1]
SFPSR-D[0.5-3/0.01]-L[3-30/0.1]
SFPXCH-D[1.01-3/0.01]-L[3-30/0.1]
SFPXCP-D[1.01-3/0.01]-L[3-30/0.1]
SFPXCQ-D[1.01-3/0.01]-L[3-30/0.1]
SFPXCR-D[1.01-3/0.01]-L[3-30/0.1]
SFSS-D[1-3/0.1]-L[3-30/0.5]
SFST-D[1-3/0.1]-L[3-30/0.5]
SFSXC-D[1-3/0.1]-L[3-30/0.5]
SPKS-D1-L3
SPKS-D1-L4
SPKS-D1-L5
SPKS-D1-L6
SPKS-D1-L10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di punta sulla sezione guida di inserimento Trattamento termico Materiale In acciaio In acciaio inox Tolleranza D.E. lato di posizionamento Diam. lato attacco D
(Ø)
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza Lunghezza complessiva L
(mm)
Lucidatura parti SR Lunghezza cono E
(mm)

-

1 6 giorni 10PiattoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioISO-TC90 Equiv.-0/-0.010.5 ~ 30/-0.013 ~ 30--

-

1 6 giorni 10PiattoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioISO-TC90 Equiv.-0.005/00.5 ~ 30.005/03 ~ 30--

-

1 6 giorni 10PiattoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioISO-TC90 Equiv.-±0.0020.5 ~ 3±0.0023 ~ 30--

-

1 6 giorni 10PiattoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioISO-TC90 Equiv.-0/-0.0050.5 ~ 30/-0.0053 ~ 30--

6.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.0/-0.00510/-0.0053--

6.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.0/-0.00510/-0.0054--

6.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.0/-0.00510/-0.0055--

6.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.0/-0.00510/-0.0056--

6.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.0/-0.00510/-0.00510--

6.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.0/-0.0051.50/-0.0055--

6.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.0/-0.0051.50/-0.0056--

6.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.0/-0.0051.50/-0.0058--

4.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.0/-0.00520/-0.0055--

4.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.0/-0.00520/-0.0056--

4.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.0/-0.00520/-0.0058--

4.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.0/-0.00520/-0.00510--

4.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.0/-0.00520/-0.00512--

4.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.0/-0.00520/-0.00515--

4.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.0/-0.00530/-0.0055--

4.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.0/-0.00530/-0.0056--

4.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.0/-0.00530/-0.0058--

4.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.0/-0.00530/-0.00510--

4.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.0/-0.00530/-0.00512--

4.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.0/-0.00530/-0.00515--

4.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioISO-TC90 Equiv.-0/-0.00510/-0.0053--

4.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioISO-TC90 Equiv.-0/-0.00510/-0.0054--

4.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioISO-TC90 Equiv.-0/-0.00510/-0.0055--

4.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioISO-TC90 Equiv.-0/-0.00510/-0.0056--

4.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioISO-TC90 Equiv.-0/-0.00510/-0.00510--

4.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioISO-TC90 Equiv.-0/-0.0051.50/-0.0055--

4.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioISO-TC90 Equiv.-0/-0.0051.50/-0.0056--

4.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioISO-TC90 Equiv.-0/-0.0051.50/-0.0058--

3.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioISO-TC90 Equiv.-0/-0.00520/-0.0055--

3.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioISO-TC90 Equiv.-0/-0.00520/-0.0056--

3.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioISO-TC90 Equiv.-0/-0.00520/-0.0058--

3.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10PiattoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioISO-TC90 Equiv.-0/-0.00520/-0.00510--

3.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioISO-TC90 Equiv.-0/-0.00520/-0.00512--

3.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioISO-TC90 Equiv.-0/-0.00520/-0.00515--

3.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioISO-TC90 Equiv.-0/-0.00530/-0.0055--

3.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioISO-TC90 Equiv.-0/-0.00530/-0.0056--

3.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioISO-TC90 Equiv.-0/-0.00530/-0.0058--

3.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioISO-TC90 Equiv.-0/-0.00530/-0.00510--

3.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioISO-TC90 Equiv.-0/-0.00530/-0.00512--

3.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10PiattoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioISO-TC90 Equiv.-0/-0.00530/-0.00515--

-

1 6 giorni 10PiattoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.0/-0.010.5 ~ 30/-0.013 ~ 30--

-

1 6 giorni 10PiattoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.0.005/00.5 ~ 30.005/03 ~ 30--

-

1 6 giorni 10PiattoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.±0.0020.5 ~ 3±0.0023 ~ 30--

-

1 6 giorni 10PiattoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.0/-0.0050.5 ~ 30/-0.0053 ~ 30--

-

1 9 giorni 10PiattoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.0/-0.011.01 ~ 30/-0.013 ~ 30--

-

1 9 giorni 10PiattoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.0.005/01.01 ~ 30.005/03 ~ 30--

-

1 9 giorni 10PiattoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.±0.0021.01 ~ 3±0.0023 ~ 30--

-

1 9 giorni 10PiattoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.0/-0.0051.01 ~ 30/-0.0053 ~ 30--

-

1 6 giorni 10PiattoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.0/-0.0051 ~ 30/-0.0053 ~ 30--

-

1 6 giorni 10PiattoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioISO-TC90 Equiv.-0/-0.0051 ~ 30/-0.0053 ~ 30--

-

1 9 giorni 10PiattoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.0/-0.0051 ~ 30/-0.0053 ~ 30--

6.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10Tipo sfericoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.0/-0.00510/-0.0053--

6.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10Tipo sfericoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.0/-0.00510/-0.0054--

6.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10Tipo sfericoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.0/-0.00510/-0.0055--

6.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10Tipo sfericoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.0/-0.00510/-0.0056--

6.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10Tipo sfericoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.0/-0.00510/-0.00510--

Loading...

Informazioni di base

Profilo di base Dritti/Con sfiato aria Profilo punta lato ingresso Rotonde Spec. sezione guida di inserimento Non fornito
Profilo montaggio laterale Dritti (A pressione) Trattamento superficie Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico