Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Nominale | - | Colore |
SPSNS6 MNSPJS6 | - - | M5 M5 | - | W |
Cod. comp. | Nominale | A | B | C2 | E | Sedi chiave H | T | Misura fil. M | Massa (g) | Tipo controllo | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D | 1 ~ 9 pz. | 10~30 | ||||||||||
SPSNS | 4 | 1 | 41.4 | 14.85 | 34.1 | 9.8 | 10 | 18.1 | R1/8 | 34.1 | Misurazione uscita | ||
6 | M5 | 35.2 | 11.4 | 29.12 | 11.9 | 8 | 15.9 | M5x0.8 | 29.2 | ||||
1 | 38.65 | 14.85 | 34.05 | 11.9 | 10 | 18.1 | R1/8 | 34.1 | |||||
2 | 42.2 | 18.4 | 42.4 | 11.9 | 14 | 20.1 | R1/4 | 42.4 | |||||
8 | 1 | 40.15 | 14.85 | 33.87 | 13.9 | 10 | 18.1 | R1/8 | 33.9 | ||||
2 | 49.2 | 18.4 | 42.32 | 13.9 | 14 | 20.18 | R1/4 | 42.4 | |||||
3 | 45.9 | 20.6 | 47.6 | 13.9 | 19 | 22.5 | R3/8 | 47.7 | |||||
10 | 2 | 46.4 | 18.4 | 42.32 | 16.9 | 14 | 20.1 | R1/4 | 42.4 | ||||
3 | 48.6 | 20.6 | 47.6 | 16.9 | 19 | 22.5 | R3/8 | 47.7 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SPSNS6-1 |
SPSNS6-2 |
SPSNS6-M5 |
SPSNS8-1 |
SPSNS8-2 |
SPSNS8-3 |
SPSNS10-2 |
SPSNS10-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo D (mm) | Filettatura nominale M | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 1 (R1/8) | |
9.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 2(R1/4) | |
8.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | M5 | |
8.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 1 (R1/8) | |
9.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 2(R1/4) | |
11.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 3(R3/8) | |
10.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2(R1/4) | |
11.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3(R3/8) |
Loading...
Tipo | Regolatori di velocità | Tipo controllo | Misurazione uscita | Tipo giunto | Filettatura + Raccordo ad attacco rapido |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Materiale filettatura | Ottone | Con manopola | Con cava dritta |
Con controdado | Controdadi | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0.05::0.7 |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo D(mm)
Filettatura nominale M
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali