Perni di posizionamento, perni di centraggio / rotondi / forma della testa selezionabile / plastica / attacco a pressione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

In resina/Diametro piccolo/sferici/tolleranza standard:Immagine relativa
È presente una parte piatta di Ø0.2 o inferiore sulla punta dei tipi dritti, con profilo sferico e con testa piccola.
Nylon MC non disponibile per tipo piatto.
La tolleranza del diametro esterno è il risultato della misurazione a temperatura ambiente.
Cod. comp.Materiale
Profilo guida inserimento, TolleranzaCodice materiale
SNS (Sferico, Tolleranza standard)BBBachelite (nero)
SNP (Sferico, Tolleranza selezionabile)PMResina acetalica (bianco)
SPS (Piatto, Tolleranza standard)ECNylon MC conduttivo CDR6 (nero)
SNSH (Testa piccola, Tolleranza standard)PKPEEK (avorio naturale)
Alcune combinazioni non sono disponibili. Per selezionare la combinazione disponibile, vedere il prezzo di listino.
L'asta interna è in EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.-D-L-P-B
SPSBB-D1.5-L7.5    
SNSHPM-D1.5-L10.0-P1.0-B1.5
■Sferico, Piatto, Tolleranza standard
Cod. comp.D Incrementi di 0.1mmTolleranza dim. D m6L Incrementi di 0.5mmdPrezzo unitario
Profilo guida inserim.Codice materialeSNSBBSNSPMSNSECSNSPKSPSBBSPSPMSPSPK
SNS (Sferico)

SPS (Piatto)
BB
PM
EC (Solo sferico)
PK
1.0~2.0+0.008
+0.002
5.0~20.00.7       
2.1~3.01.0       

■Sferico, Tolleranza selezionabile
Cod. comp.D Incrementi di 0.01mmL Incrementi di 0.1mmdPrezzo unitario
Profilo guida inserim.Codice materialeTolleranza DSNPBBSNPPMSNPECSNPPK
SNPBB
PM
EC
PK
M (m6)
G (g6)
H (h7)
1.00~2.005.0~20.00.7  - 
2.01~3.001.0  - 

■Testa piccola, Tolleranza standard
Cod. comp.D
Incrementi di 0.1mm
Tolleranza dim. D m6L
Incrementi di 0.1mm
P
Incrementi di 0.1mm
B
Incrementi di 0.1mm
dPrezzo unitario
Profilo guida inserim.Codice materialeSNSHBBSNSHPMSNSHECSNSHPK
SNSHBB
PM
EC
PK
1.1~2.0+0.008
+0.002
5.0~18.51.0~1.9
(D>P)
1.5~10.0
(B-P/2≥1.0)
0.4-  -
2.1~3.01.0~2.9
(D>P)
0.7-  -
Quando D≤2, L+B≤15 Quando D>2, L+B≤20

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SNPBBG-D[1-3/0.01]-L[5-20/0.1]
SNPBBH-D[1-3/0.01]-L[5-20/0.1]
SNPBBM-D[1-3/0.01]-L[5-20/0.1]
SNPPKG-D[1-3/0.01]-L[5-20/0.1]
SNPPKH-D[1-3/0.01]-L[5-20/0.1]
SNPPKM-D[1-3/0.01]-L[5-20/0.1]
SNPPMG-D[1-3/0.01]-L[5-20/0.1]
SNPPMH-D[1-3/0.01]-L[5-20/0.1]
SNPPMM-D[1-3/0.01]-L[5-20/0.1]
SNSBB-D[1-3/0.1]-L[5-20/0.5]
SNSEC-D[1-3/0.1]-L[5-20/0.5]
SNSHEC-D[1.1-3/0.1]-L[5-18.5/0.1]-P[1-2.9/0.1]-B[1.5-10/0.1]
SNSHPM-D[1.1-3/0.1]-L[5-18.5/0.1]-P[1-2.9/0.1]-B[1.5-10/0.1]
SNSPK-D[1-3/0.1]-L[5-20/0.5]
SNSPM-D[1-3/0.1]-L[5-20/0.5]
SPSBB-D[1-3/0.1]-L[5-20/0.5]
SPSPK-D[1-3/0.1]-L[5-20/0.5]
SPSPM-D[1-3/0.1]-L[5-20/0.5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo di base Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento In resina Diam. esterno sezione posizionamento P
(Ø)
Tolleranza D.E. lato di posizionamento Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza Lunghezza sezione di attacco L
(mm)
D
(mm)
Lunghezza lato posizionamento B
(mm)
1 7 giorni 10Dritti/Con sfiato ariaTipo sfericoBachelite-g6g65 ~ 201 ~ 3-
1 7 giorni 10Dritti/Con sfiato ariaTipo sfericoBachelite-h7h75 ~ 201 ~ 3-
1 7 giorni 10Dritti/Con sfiato ariaTipo sfericoBachelite-m6m65 ~ 201 ~ 3-
1 7 giorni 10Dritti/Con sfiato ariaTipo sfericoPEEK (avorio naturale)-g6g65 ~ 201 ~ 3-
1 7 giorni 10Dritti/Con sfiato ariaTipo sfericoPEEK (avorio naturale)-h7h75 ~ 201 ~ 3-
1 7 giorni 10Dritti/Con sfiato ariaTipo sfericoPEEK (avorio naturale)-m6m65 ~ 201 ~ 3-
1 7 giorni 10Dritti/Con sfiato ariaTipo sfericoResina acetalica-g6g65 ~ 201 ~ 3-
1 7 giorni 10Dritti/Con sfiato ariaTipo sfericoResina acetalica-h7h75 ~ 201 ~ 3-
1 7 giorni 10Dritti/Con sfiato ariaTipo sfericoResina acetalica-m6m65 ~ 201 ~ 3-
1 7 giorni 10Dritti/Con sfiato ariaTipo sfericoBachelite-m6m65 ~ 201 ~ 3-
1 7 giorni 10Dritti/Con sfiato ariaTipo sferico--m6m65 ~ 201 ~ 3-
1 7 giorni 10Testa piccolaTipo sferico-1 ~ 2.9-m65 ~ 18.51.1 ~ 31.5 ~ 10
1 7 giorni 10Testa piccolaTipo sfericoResina acetalica1 ~ 2.9-m65 ~ 18.51.1 ~ 31.5 ~ 10
1 7 giorni 10Dritti/Con sfiato ariaTipo sfericoPEEK (avorio naturale)-m6m65 ~ 201 ~ 3-
1 7 giorni 10Dritti/Con sfiato ariaTipo sfericoResina acetalica-m6m65 ~ 201 ~ 3-
1 7 giorni 10Dritti/Con sfiato ariaPiattoBachelite-m6m65 ~ 201 ~ 3-
1 7 giorni 10Dritti/Con sfiato ariaPiattoPEEK (avorio naturale)-m6m65 ~ 201 ~ 3-
1 7 giorni 10Dritti/Con sfiato ariaPiattoResina acetalica-m6m65 ~ 201 ~ 3-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo punta lato ingresso Rotonde Spec. sezione guida di inserimento Non fornito Profilo montaggio laterale Dritti (A pressione)
Trattamento superficie Non fornito Trattamento termico Non fornito Materiale Resina

Prodotti complementari

Supporto tecnico