Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Profilo testa | Materiale | Temp. ambiente di esercizio | |
P configurabile | P, L, B configurabili | |||
JPZS | FJPZS | A (Conico) FA (Piatto) Q (Sferico) | Resina acetalica (nero) | -45~ 95°C |
MJPZS | MFPZS | Nylon MC (blu) | -40~120°C | |
DJPZS | DFPZS | Nylon MC conduttivo CDR2 (nero) | -40~120°C | |
JKPZS | FKPZS | PEEK (avorio naturale) | -50~250°C |
Cod. comp. | - | P | - | L | - | B |
MFPZSQ6 | - | P5.50 | - | L10 | - | B5.0 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L | B | |||
Tipo | Selezione profilo testa | D | Tolleranza dim. D m6 | |||
JPZS MJPZS DJPZS JKPZS | A (Conico) Q (Sferico) | 2 | +0.008 +0.002 | 1.00~2.00 | 4 | 2 |
3 | 1.00~3.00 | 5 | 3 | |||
4 | +0.012 +0.004 | 2.00~4.00 | ||||
5 | 2.00~5.00 | 10 | 5 | |||
6 | 2.00~6.00 | |||||
8 | +0.018 +0.007 | 3.00~8.00 | 15 | 6 | ||
10 | 3.00~10.00 | 8 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | |||
Tipo | Profilo | D | Tolleranza dim. D m6 | |||
FJPZS MFPZS DFPZS FKPZS | A (Conico) FA (Piatto) Q (Sferico) | 2 | +0.008 +0.002 | 1.00~2.00 | 2~4 | 2.0~10.0 |
3 | 1.00~3.00 | 3~6 | 2.0~10.0 | |||
4 | +0.012 +0.004 | 2.00~4.00 | 4~8 | 2.0~10.0 | ||
5 | 2.00~5.00 | 5~10 | 2.0~10.0 | |||
6 | 2.00~6.00 | 6~12 | 2.0~12.0 | |||
8 | +0.018 +0.007 | 3.00~8.00 | 8~16 | 2.0~15.0 | ||
10 | 3.00~10.00 | 10~20 | 3.0~20.0 |
D | m | ℓ |
2 | 0.5 | 0 |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 2 | |
6 | ||
8 | 3 | |
10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | In resina | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Diam. lato attacco D (Ø) | Lunghezza sezione di attacco L (mm) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | [Nylon MC] Nylon MC conduttivo CDR2 | 1 ~ 2 | 2 | 2 ~ 4 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | [Nylon MC] Nylon MC conduttivo CDR2 | 1 ~ 3 | 3 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | [Nylon MC] Nylon MC conduttivo CDR2 | 2 ~ 4 | 4 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | [Nylon MC] Nylon MC conduttivo CDR2 | 2 ~ 5 | 5 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | [Nylon MC] Nylon MC conduttivo CDR2 | 2 ~ 6 | 6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | [Nylon MC] Nylon MC conduttivo CDR2 | 3 ~ 8 | 8 | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | [Nylon MC] Nylon MC conduttivo CDR2 | 3 ~ 10 | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | [Nylon MC] Nylon MC conduttivo CDR2 | 1 ~ 2 | 2 | 2 ~ 4 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | [Nylon MC] Nylon MC conduttivo CDR2 | 1 ~ 3 | 3 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | [Nylon MC] Nylon MC conduttivo CDR2 | 2 ~ 4 | 4 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | [Nylon MC] Nylon MC conduttivo CDR2 | 2 ~ 5 | 5 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | [Nylon MC] Nylon MC conduttivo CDR2 | 2 ~ 6 | 6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | [Nylon MC] Nylon MC conduttivo CDR2 | 3 ~ 8 | 8 | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | [Nylon MC] Nylon MC conduttivo CDR2 | 3 ~ 10 | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | [Nylon MC] Nylon MC conduttivo CDR2 | 1 ~ 2 | 2 | 2 ~ 4 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | [Nylon MC] Nylon MC conduttivo CDR2 | 1 ~ 3 | 3 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | [Nylon MC] Nylon MC conduttivo CDR2 | 2 ~ 4 | 4 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | [Nylon MC] Nylon MC conduttivo CDR2 | 2 ~ 5 | 5 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | [Nylon MC] Nylon MC conduttivo CDR2 | 2 ~ 6 | 6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | [Nylon MC] Nylon MC conduttivo CDR2 | 3 ~ 8 | 8 | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | [Nylon MC] Nylon MC conduttivo CDR2 | 3 ~ 10 | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | [Nylon MC] Nylon MC conduttivo CDR2 | 1 ~ 2 | 2 | 4 | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | [Nylon MC] Nylon MC conduttivo CDR2 | 1 ~ 3 | 3 | 5 | 3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | [Nylon MC] Nylon MC conduttivo CDR2 | 2 ~ 4 | 4 | 5 | 3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | [Nylon MC] Nylon MC conduttivo CDR2 | 2 ~ 5 | 5 | 10 | 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | [Nylon MC] Nylon MC conduttivo CDR2 | 2 ~ 6 | 6 | 10 | 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | [Nylon MC] Nylon MC conduttivo CDR2 | 3 ~ 8 | 8 | 15 | 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | [Nylon MC] Nylon MC conduttivo CDR2 | 3 ~ 10 | 10 | 15 | 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | [Nylon MC] Nylon MC conduttivo CDR2 | 1 ~ 2 | 2 | 4 | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | [Nylon MC] Nylon MC conduttivo CDR2 | 1 ~ 3 | 3 | 5 | 3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | [Nylon MC] Nylon MC conduttivo CDR2 | 2 ~ 4 | 4 | 5 | 3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | [Nylon MC] Nylon MC conduttivo CDR2 | 2 ~ 5 | 5 | 10 | 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | [Nylon MC] Nylon MC conduttivo CDR2 | 2 ~ 6 | 6 | 10 | 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | [Nylon MC] Nylon MC conduttivo CDR2 | 3 ~ 8 | 8 | 15 | 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | [Nylon MC] Nylon MC conduttivo CDR2 | 3 ~ 10 | 10 | 15 | 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | Resina acetalica | 1 ~ 2 | 2 | 2 ~ 4 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | Resina acetalica | 1 ~ 3 | 3 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | Resina acetalica | 2 ~ 4 | 4 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | Resina acetalica | 2 ~ 5 | 5 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | Resina acetalica | 2 ~ 6 | 6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | Resina acetalica | 3 ~ 8 | 8 | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | Resina acetalica | 3 ~ 10 | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Resina acetalica | 1 ~ 2 | 2 | 2 ~ 4 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Resina acetalica | 1 ~ 3 | 3 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Resina acetalica | 2 ~ 4 | 4 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Resina acetalica | 2 ~ 5 | 5 | 5 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Resina acetalica | 2 ~ 6 | 6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Resina acetalica | 3 ~ 8 | 8 | 8 ~ 16 | 2 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Resina acetalica | 3 ~ 10 | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Resina acetalica | 1 ~ 2 | 2 | 2 ~ 4 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Resina acetalica | 1 ~ 3 | 3 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Resina acetalica | 2 ~ 4 | 4 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Resina acetalica | 2 ~ 5 | 5 | 5 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Resina acetalica | 2 ~ 6 | 6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Resina acetalica | 3 ~ 8 | 8 | 8 ~ 16 | 2 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Resina acetalica | 3 ~ 10 | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | PEEK (avorio naturale) | 1 ~ 2 | 2 | 2 ~ 4 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | PEEK (avorio naturale) | 1 ~ 3 | 3 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | PEEK (avorio naturale) | 2 ~ 4 | 4 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | PEEK (avorio naturale) | 2 ~ 5 | 5 | 5 ~ 10 | 2 ~ 15 |
Loading...
Profilo di base | Testa piccola | Profilo punta lato ingresso | Rotonde | Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Profilo montaggio laterale | Dritti (A pressione) | Trattamento superficie | Non fornito | Trattamento termico | Non fornito |
Materiale | Resina | Tolleranza D.E. lato di posizionamento | 0/-0.05 | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | m6 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento
In resina
Diam. esterno sezione posizionamento P(Ø)
Diam. lato attacco D(Ø)
Lunghezza sezione di attacco L(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali