Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | |
SELNTA□ | Rotondo | EN 1.7220 Equiv. | Tempra 35~40HRC |
SELNTD□ | A rombo | ||
TSELNTA□ | Rotondo | EN 1.7242 Equiv. | Cementato 55HRC~ (prof. 0.7~0.8)/Anticement. filettature |
TSELNTD□ | A rombo |
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | |
D-SLNTA□ | Rotondo | EN 1.2379 Equiv. | 55HRC ~ (Superficie 3000HV) | Trattamento Dicoat® |
D-SLNTD□ | A rombo |
Cod. comp. | - | P | - | B | - | L | - | A | - | E | |||||
Tipo | Profilo punta | D | |||||||||||||
SELNNA | A | 16 | - | P18.0 | - | B21 | - | L15 | - | A60 | - | E2 | (Filettato) | ||
SELNTA | B | 10 | - | P14.0 | - | B10 | - | A60 | (Con vite di fermo) |
Cod. comp. | P configurabile Incrementi di 0.1mm | B configurabile Incrementi di 1mm | Selezione A | E Incrementi di 1mm | L | ℓ1 | d | R | Vite di fermo applic. | W | Prezzo unitario | ||||||||||
Tipo | Profilo punta | Dh7 | SELNTA | SELNTD | TSELNTA | TSELNTD | D-SLNTA | D-SLNTD | |||||||||||||
Temprato (Rotondo) SELNTA (A rombo) SELNTD | Cementato (Rotondo) TSELNTA (A rombo) TSELNTD | Dicoat (Rotondo) D-SLNTA (A rombo) D-SLNTD | A (Conico) B (Conico R) | 6 | 0 -0.012 | 8.0~12.0 | 2~30 | *30 60 90 120 | 1~10 | 5 | 8 | 4 | 3 | M5 | 3 | ||||||
8 | 0 -0.015 | 10.0~16.0 | 5 | 8 | 5 | 4 | M5 | 3.5 | |||||||||||||
10 | 12.0~20.0 | 10 | 8 | 7 | 4 | M6 | 4 | ||||||||||||||
10T | 12.0~20.0 | 5 | 8 | 7 | 5 | M6 | 5 | ||||||||||||||
12 | 0 -0.018 | 14.0~25.0 | 12 | 10 | 9 | 6 | M8 | 6 | |||||||||||||
16 | 18.0~32.0 | 12 | 10 | 13 | 8 | M8 | 8 | - | - | ||||||||||||
20 | 0 -0.021 | 22.0~35.0 | 12 | 10 | 17 | 8 | M8 | 9 | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
D-SLNTAA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SLNTAA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SLNTAA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SLNTAA10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SLNTAA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SLNTAB6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SLNTAB8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SLNTAB10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SLNTAB10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SLNTAB12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SLNTDA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SLNTDA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SLNTDA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SLNTDA10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SLNTDA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SLNTDB6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SLNTDB8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SLNTDB10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SLNTDB10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SLNTDB12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
SELNTAA6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SELNTAA8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SELNTAA10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SELNTAA10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SELNTAA12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SELNTAA16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SELNTAA20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SELNTAB6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
SELNTAB8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
SELNTAB10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
SELNTAB10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
SELNTAB12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
SELNTAB16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
SELNTAB20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
SELNTDA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SELNTDA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SELNTDA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SELNTDA10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SELNTDA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SELNTDA16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SELNTDA20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SELNTDB6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
SELNTDB8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
SELNTDB10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
SELNTDB10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
SELNTDB12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
SELNTDB16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
SELNTDB20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
TSELNTAA6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
TSELNTAA8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
TSELNTAA10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
TSELNTAA10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
TSELNTAA12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
TSELNTAA16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
TSELNTAA20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
TSELNTAB6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
TSELNTAB8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
TSELNTAB10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
TSELNTAB10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
TSELNTAB12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Inlet Side Tip Shape | Inlet Side Tip Type | Material | Mounting Side Dia. D (Ø) | Heat Treatment | Concentricity | Insertion Guide Section Outer Dia. P (Ø) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | Lunghezza cono E (mm) | A (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 8 ~ 12 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 10 ~ 16 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 10T | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 14 ~ 25 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 8 ~ 12 | 5 ~ 30 | - | 60 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 10 ~ 16 | 5 ~ 30 | - | 60 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | - | 60 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 10T | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | - | 60 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 14 ~ 25 | 5 ~ 30 | - | 60 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 8 ~ 12 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 10 ~ 16 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 10T | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 14 ~ 25 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 8 ~ 12 | 5 ~ 30 | - | 60 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 10 ~ 16 | 5 ~ 30 | - | 60 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | - | 60 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 10T | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | - | 60 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 14 ~ 25 | 5 ~ 30 | - | 60 ~ 120 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 8 ~ 12 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 10 ~ 16 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 12 ~ 20 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10T | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 12 ~ 20 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 14 ~ 25 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 18 ~ 32 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 20 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 22 ~ 35 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 8 ~ 12 | 2 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 10 ~ 16 | 2 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 12 ~ 20 | 2 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10T | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 12 ~ 20 | 2 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 14 ~ 25 | 2 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 18 ~ 32 | 2 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 20 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 22 ~ 35 | 2 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 8 ~ 12 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 10 ~ 16 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10T | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 14 ~ 25 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 18 ~ 32 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 20 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 22 ~ 35 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 8 ~ 12 | 5 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 10 ~ 16 | 5 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10T | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 14 ~ 25 | 5 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 18 ~ 32 | 5 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 20 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 22 ~ 35 | 5 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 6 | Cementazione | Grado standard Ø0.03 | 8 ~ 12 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cementazione | Grado standard Ø0.03 | 10 ~ 16 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cementazione | Grado standard Ø0.03 | 12 ~ 20 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10T | Cementazione | Grado standard Ø0.03 | 12 ~ 20 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 12 | Cementazione | Grado standard Ø0.03 | 14 ~ 25 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 16 | Cementazione | Grado standard Ø0.03 | 18 ~ 32 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 20 | Cementazione | Grado standard Ø0.03 | 22 ~ 35 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 6 | Cementazione | Grado standard Ø0.03 | 8 ~ 12 | 2 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cementazione | Grado standard Ø0.03 | 10 ~ 16 | 2 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cementazione | Grado standard Ø0.03 | 12 ~ 20 | 2 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10T | Cementazione | Grado standard Ø0.03 | 12 ~ 20 | 2 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 12 | Cementazione | Grado standard Ø0.03 | 14 ~ 25 | 2 ~ 30 | - | 60 |
Loading...
Basic Shape | Perni di posizionamento per utensili - Senza spallamento | Mounting Side Shape | Gola circonferenza (Vite di fermo) | Inlet Side Tolerance | Grado standard 0/-0.05 |
---|
Configura
Proprietà di base
Inlet Side Tip Shape
Inlet Side Tip Type
Material
Mounting Side Dia. D(Ø)
Heat Treatment
Concentricity
Insertion Guide Section Outer Dia. P(Ø)
Lunghezza parte di posizionamento B(mm)
Lunghezza cono E(mm)
A(°)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali