Rondelle di regolazione altezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rondelle di regolazione altezza:Immagine relativa
・Materiali
Tipo[ M ]Materiale[ H ]Durezza
HUK1.7220/34CrMo4Tempra 35~40HRC
THUK1.7242/16CrMo4Cementazione
55HRC ~ (prof. 0.7 ~ 0.8)

Specifiche

Rondelle di regolazione altezza:Immagine relativa
Codice componenteP
Incrementi di 0.1mm
T
Incrementi di 0.1mm
H
Incrementi di
1mm
TipoD
HUK
THUK
68.0~12.05.0~20.010~20
810.0~16.012~20
1012.0~20.014~25
1214.0~25.016~30
1618.0~32.020~35
Codice componente-P-T-H
HUK6-P11.8-T10.0-H20

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HUK6-P[8-12/0.1]-T[5-20/0.1]-H[10-20/1]
HUK8-P[10-16/0.1]-T[5-20/0.1]-H[12-20/1]
HUK10-P[12-20/0.1]-T[5-20/0.1]-H[14-25/1]
HUK12-P[14-25/0.1]-T[5-20/0.1]-H[16-30/1]
HUK16-P[18-32/0.1]-T[5-20/0.1]-H[20-35/1]
THUK6-P[8-12/0.1]-T[5-20/0.1]-H[10-20/1]
THUK8-P[10-16/0.1]-T[5-20/0.1]-H[12-20/1]
THUK10-P[12-20/0.1]-T[5-20/0.1]-H[14-25/1]
THUK12-P[14-25/0.1]-T[5-20/0.1]-H[16-30/1]
THUK16-P[18-32/0.1]-T[5-20/0.1]-H[20-35/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial Mounting Side Dia. D
(Ø)
Heat Treatment Insertion Guide Section Outer Dia. P
(Ø)
H
(mm)
T
(mm)
1 10 giorni 10[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra diretta8 ~ 1210 ~ 205 ~ 20
1 10 giorni 10[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra diretta10 ~ 1612 ~ 205 ~ 20
1 10 giorni 10[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra diretta12 ~ 2014 ~ 255 ~ 20
1 10 giorni 10[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra diretta14 ~ 2516 ~ 305 ~ 20
1 10 giorni 10[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.16A tempra diretta18 ~ 3220 ~ 355 ~ 20
1 10 giorni 10[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.6Cementazione8 ~ 1210 ~ 205 ~ 20
1 10 giorni 10[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.8Cementazione10 ~ 1612 ~ 205 ~ 20
1 10 giorni 10[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10Cementazione12 ~ 2014 ~ 255 ~ 20
1 10 giorni 10[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.12Cementazione14 ~ 2516 ~ 305 ~ 20
1 10 giorni 10[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.16Cementazione18 ~ 3220 ~ 355 ~ 20

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Perni di posizionamento a piedistallo per maschere /
Perni di regolazione altezza
Esempio
Giorni
consegna
>> P.88
[ NG ]Servizio Express non disponibile per prodotti cementati.
[ ! ]Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Esempio di utilizzo

Rondelle di regolazione altezza:Immagine relativa

Informazioni di base

Inlet Side Tip Shape Rotonde

Prodotti complementari

Supporto tecnico