Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Tipo | Codice d'ordine, codice profilo | |
F fissa | F configurabile | ||||
EN 1.2510 Equiv. | - | Durezza tempra: 60 ~ 63HRC | JPH | AF (Rotondo) AW (Con sedi chiave) | AFM (Rotondo) AWM (Con sedi chiave) |
Ossido nero | Durezza tempra: 60 ~ 63HRC | BJPH | |||
Cromatura dura | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | HJPH | |||
EN 1.4301 Equiv. | - | - | SJPH | ||
EN 1.4037 Equiv. | - | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC | CJPH | ||
EN 1.7242 Equiv. | - | Durezza cementazione: 55HRC~ (Prof.: 0.7~0.8) | TJPH |
Cod. comp. | - | L | - | D | - | W | - | F | |
■Filettati, profilo rotondo, con sedi chiave | |||||||||
(Rotondo, F fissa) | JPHAF3 | - | 5.21 | - | 6 | ||||
(Rotondo, F configurabile) | JPHAFM3 | - | L5.21 | - | D6 | - | F9 | ||
(Con sedi chiave, F fissa) | HJPHAW10 | - | 20 | - | 15 | - | W11 | ||
(Con sedi chiave, F configurabile) | HJPHAWM10 | - | L20.00 | - | D15 | - | W11 | - | F15 |
■Con spallamento, filettati | |||||||||
(F fissa) | JPHA8 | - | 14 | ||||||
(F configurabile) | JPHAM8 | - | L14.00 | - | F10 | ||||
■Maschiati, profilo rotondo, con sedi chiave | |||||||||
(Rotondo) | JPHUF6 | - | 20.00 | ||||||
(Con sedi chiave) | BJPHUW10 | - | 17.00 | - | W8 |
Cod. comp. | L Incrementi di 0.01mm | D Incrementi di 1mm | W Incrementi di 1mm | F | ||||
Tipo | Codice profilo | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio N•cm | Standard | Incrementi di 1mm | |||
JPH BJPH HJPH SJPH CJPH TJPH | <Rotondo> AF (F fissa) AFM (F configurabile) <Con sedi chiave> AW (F fissa) AWM (F configurabile) | 3 | 98 | 2.00~10.00 | 5~30 (M<D<Mx5) | 4~13 | 5 | 3~36 (M≤F≤Mx3) |
4 | 225 | 5~18 | 6 | |||||
5 | 461 | 6~23 | 8 | |||||
6 | 784 | 5.00~30.00 | 7~28 | |||||
8 | 1911 | 9~29 | 10 | |||||
10 | 3783 | 10.00~50.00 | 11~29 | 12 | ||||
12 | 6605 | 13~29 | 15 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Surface Treatment (Ø) | Heat Treatment | Durezza | Metodo di specifica dimensione F | Diam. filettatura M (mm) | Lunghezza vite F (mm) | D.E. D (mm) | L (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | F fissa | 3 | 5 | 5 ~ 14 | 2 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | F fissa | 4 | 6 | 5 ~ 19 | 2 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | F fissa | 5 | 8 | 6 ~ 24 | 2 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | F fissa | 6 | 8 | 7 ~ 29 | 5 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | F fissa | 8 | 10 | 9 ~ 30 | 5 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | F fissa | 10 | 12 | 11 ~ 30 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | F fissa | 12 | 15 | 13 ~ 30 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | F configurabile | 3 | 3 ~ 9 | 5 ~ 14 | 2 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | F configurabile | 4 | 4 ~ 12 | 5 ~ 19 | 2 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | F configurabile | 5 | 5 ~ 15 | 6 ~ 24 | 2 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | F configurabile | 6 | 6 ~ 18 | 7 ~ 29 | 5 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | F configurabile | 8 | 8 ~ 24 | 9 ~ 30 | 5 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | F configurabile | 10 | 10 ~ 30 | 11 ~ 30 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | F configurabile | 12 | 12 ~ 36 | 13 ~ 30 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | F fissa | 3 | 5 | 5 ~ 14 | 2 ~ 10 | 4 ~ 13 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | F fissa | 4 | 6 | 5 ~ 19 | 2 ~ 10 | 5 ~ 18 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | F fissa | 5 | 8 | 6 ~ 24 | 2 ~ 10 | 6 ~ 23 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | F fissa | 6 | 8 | 7 ~ 29 | 5 ~ 30 | 7 ~ 28 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | F fissa | 8 | 10 | 9 ~ 30 | 5 ~ 30 | 9 ~ 29 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | F fissa | 10 | 12 | 11 ~ 30 | 10 ~ 50 | 11 ~ 29 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | F fissa | 12 | 15 | 13 ~ 30 | 10 ~ 50 | 13 ~ 29 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | F configurabile | 3 | 3 ~ 9 | 5 ~ 14 | 2 ~ 10 | 4 ~ 13 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | F configurabile | 4 | 4 ~ 12 | 5 ~ 19 | 2 ~ 10 | 5 ~ 18 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | F configurabile | 5 | 5 ~ 15 | 6 ~ 24 | 2 ~ 10 | 6 ~ 23 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | F configurabile | 6 | 6 ~ 18 | 7 ~ 29 | 5 ~ 30 | 7 ~ 28 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | F configurabile | 8 | 8 ~ 24 | 9 ~ 30 | 5 ~ 30 | 9 ~ 29 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | F configurabile | 10 | 10 ~ 30 | 11 ~ 30 | 10 ~ 50 | 11 ~ 29 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | F configurabile | 12 | 12 ~ 36 | 13 ~ 30 | 10 ~ 50 | 13 ~ 29 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | F fissa | 3 | 5 | 5 ~ 14 | 2 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | F fissa | 4 | 6 | 5 ~ 19 | 2 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | F fissa | 5 | 8 | 6 ~ 24 | 2 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | F fissa | 6 | 8 | 7 ~ 29 | 5 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | F fissa | 8 | 10 | 9 ~ 30 | 5 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | F fissa | 10 | 12 | 11 ~ 30 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | F fissa | 12 | 15 | 13 ~ 30 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | F configurabile | 3 | 3 ~ 9 | 5 ~ 14 | 2 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | F configurabile | 4 | 4 ~ 12 | 5 ~ 19 | 2 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | F configurabile | 5 | 5 ~ 15 | 6 ~ 24 | 2 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | F configurabile | 6 | 6 ~ 18 | 7 ~ 29 | 5 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | F configurabile | 8 | 8 ~ 24 | 9 ~ 30 | 5 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | F configurabile | 10 | 10 ~ 30 | 11 ~ 30 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | F configurabile | 12 | 12 ~ 36 | 13 ~ 30 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | F fissa | 3 | 5 | 5 ~ 14 | 2 ~ 10 | 4 ~ 13 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | F fissa | 4 | 6 | 5 ~ 19 | 2 ~ 10 | 5 ~ 18 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | F fissa | 5 | 8 | 6 ~ 24 | 2 ~ 10 | 6 ~ 23 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | F fissa | 6 | 8 | 7 ~ 29 | 5 ~ 30 | 7 ~ 28 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | F fissa | 8 | 10 | 9 ~ 30 | 5 ~ 30 | 9 ~ 29 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | F fissa | 10 | 12 | 11 ~ 30 | 10 ~ 50 | 11 ~ 29 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | F fissa | 12 | 15 | 13 ~ 30 | 10 ~ 50 | 13 ~ 29 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | F configurabile | 3 | 3 ~ 9 | 5 ~ 14 | 2 ~ 10 | 4 ~ 13 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | F configurabile | 4 | 4 ~ 12 | 5 ~ 19 | 2 ~ 10 | 5 ~ 18 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | F configurabile | 5 | 5 ~ 15 | 6 ~ 24 | 2 ~ 10 | 6 ~ 23 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | F configurabile | 6 | 6 ~ 18 | 7 ~ 29 | 5 ~ 30 | 7 ~ 28 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | F configurabile | 8 | 8 ~ 24 | 9 ~ 30 | 5 ~ 30 | 9 ~ 29 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | F configurabile | 10 | 10 ~ 30 | 11 ~ 30 | 10 ~ 50 | 11 ~ 29 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | F configurabile | 12 | 12 ~ 36 | 13 ~ 30 | 10 ~ 50 | 13 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | F fissa | 3 | 5 | 5 ~ 14 | 2 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | F fissa | 4 | 6 | 5 ~ 19 | 2 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | F fissa | 5 | 8 | 6 ~ 24 | 2 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | F fissa | 6 | 8 | 7 ~ 29 | 5 ~ 30 | - |
Loading...
Shape | Perni di regolazione altezza | Height Tolerance | 0/+0.01 | Mounting Method | Filettature |
---|---|---|---|---|---|
Tip Shape | Piatto |
Configura
Proprietà di base
Material
Surface Treatment(Ø)
Heat Treatment
Durezza
Metodo di specifica dimensione F
Diam. filettatura M(mm)
Lunghezza vite F(mm)
D.E. D(mm)
L(mm)
W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali