Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Tipo |
EN 1.7220 Equiv. | - | Durezza tempra: 46 ~ 50HRC | JPTU |
Ossido nero | Durezza tempra: 46 ~ 50HRC | BJPTU | |
Cromatura dura | Durezza tempra: 46 ~ 50HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | HJPTU | |
EN 1.4301 Equiv. | - | - | SJPTU |
Cod. comp. | - | L | - | F |
JPTU10 JPTUC13 | - - | L15 25 | - | F8 |
Cod. comp. | L Incrementi di 1mm | F Incrementi di 1mm | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio N • cm | R | (ℓ) | (C) | Prezzo unitario | ||||
Tipo | B | JPTU | BJPTU | HJPTU | SJPTU | |||||||
JPTU BJPTU HJPTU SJPTU | 10 | 10~30 | 6~18 | M6 | 784 | 4 | 6 | 11.5 | ||||
13 | 10~32 | 8~24 | M8 | 1911 | 6 | 7 | 15.0 | |||||
17 | 15~50 | 7 | 10 | 19.6 | ||||||||
19 | 15~50 | 9 | 10 | 21.9 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Surface Treatment (Ø) | Heat Treatment | Durezza | Sedi chiave B (mm) | Lunghezza vite F (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 46 - 50HRC | 10 | 6 ~ 18 | 10 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 46 - 50HRC | 13 | 8 ~ 24 | 10 ~ 32 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 46 - 50HRC | 17 | 8 ~ 24 | 15 ~ 50 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 46 - 50HRC | 19 | 8 ~ 24 | 15 ~ 50 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 46 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 10 | 6 ~ 18 | 10 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 46 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 13 | 8 ~ 24 | 10 ~ 32 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 46 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 17 | 8 ~ 24 | 15 ~ 50 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 46 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 19 | 8 ~ 24 | 15 ~ 50 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 46 - 50HRC | 10 | 6 ~ 18 | 10 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 46 - 50HRC | 13 | 8 ~ 24 | 10 ~ 32 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 46 - 50HRC | 17 | 8 ~ 24 | 15 ~ 50 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 46 - 50HRC | 19 | 8 ~ 24 | 15 ~ 50 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 10 | 6 ~ 18 | 10 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 13 | 8 ~ 24 | 10 ~ 32 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 17 | 8 ~ 24 | 15 ~ 50 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 19 | 8 ~ 24 | 15 ~ 50 |
Loading...
Shape | Perni di regolazione altezza | Mounting Method | Filettature | Tip Shape | Testa a siluro |
---|
Configura
Proprietà di base
Material
Surface Treatment(Ø)
Heat Treatment
Durezza
Sedi chiave B(mm)
Lunghezza vite F(mm)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali