Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Piatti | Con vite di fermo sulla punta | |||
Filettati | Maschiati | Filettati con pilota | Filettati | Maschiati | |||
EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | STPAB | STPBB | STPDB | SPFAB | - |
EN 1.1191 Equiv. | Cromatura dura | Durezza placcatura: 750HV ~ | STPAR | STPBR | STPDR | - | - |
EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Durezza tempra: 45 ~ 50HRC | STPAHB | STPBHB | STPDHB | - | - |
EN 1.1191 Equiv. | Cromatura dura | Durezza tempra: 45 ~ 50HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | STPAHR | STPBHR | STPDHR | - | - |
EN 1.4301 Equiv. | - | - | STPASU | STPBSU | STPDSU | - | SPFBSU |
EN 1.4037 Equiv. | - | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC | STPAC | STPBC | STPDC | - | - |
Cod. comp. | - | L | - | P | - | B | |
STPAB10 SPFAB12 | - - | L20.03 L20.01 | - | P6 | - | B5 | (Piatto) (Vite di fermo sulla punta) |
M (Fil. grossa) | Coppia di serraggio N•cm |
M3 | 98 |
M4 | 225 |
M5 | 461 |
M6 | 784 |
M8 | 1911 |
M10 | 3783 |
M12 | 6605 |
M16 | 16366 |
M20 | 32928 |
Cod. comp. | L Incrementi di 0.01mm | M (Fil. grossa) | d | M3 (Fil. grossa) | F | W | ℓ | |||
Tipo | D | |||||||||
Filettati STPAB STPAR STPAHB STPAHR STPASU STPAC | Maschiati STPBB STPBR STPBHB STPBHR STPBSU STPBC | Con pilota STPDB STPDR STPDHB STPDHR STPDSU STPDC | 6 | 10.00~50.00 | M3 | 3 | M3 | 1.5 | 5 | 8 |
8 | M5 | 5 | M5 | 2 | 7 | |||||
10 | 20.00~80.00 | 6 | M6 | 3 | 8 | |||||
12 | 8 | M8 | 4 | 10 | 10 | |||||
15 | M8 | 10 | M10 | 5 | 13 | |||||
20 | 12 | M12 | 17 |
Cod. comp. | L Incrementi di 0.01mm | Selezione P | B Incrementi di 0.5mm | d | F | M1 (Fil. grossa) | W | ℓ | A | M2 (Fil. grossa) | N (Fil. grossa) | Prezzo unitario Vite di fermo sulla punta | |||||
Tipo | D | Filettati | Maschiati | ||||||||||||||
SPFAB | SPFASU | SPFBB | SPFBSU | ||||||||||||||
Filettati SPFAB | Maschiati SPFBSU | 12 | 20.00 (30.00)~80.00 | 6 | 4.0~6.0 | 8 | 4 | M8 | 10 | 10 | 10 | M5 | M3 | - | - | ||
15 | 20.00 (40.00)~80.00 | 8 | 5.0~10.0 | 10 | 5 | M10 | 13 | 10 | 15 | M8 | M4 | - | - | ||||
20 | 25.00 (45.00)~80.00 | 10 12 | 5.0~15.0 | 12 | 5 | M12 | 17 | 10 | 20 | M8 | M4 | - | - | ||||
25 | 30.00 (50.00)~80.00 | 12 16 | 5.0~19.0 | 16 | 5 | M16 | 20 | 12 | 24 | M10 | M4 | - | - | ||||
30 | 35.00 (65.00)~80.00 | 16 20 | 5.0~23.0 | 20 | 6 | M20 | 24 | 18 | 28 | M16 | M4 | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SPFAB12-L[20-80/0.01]-P6-B[4-6/0.5] |
SPFAB15-L[20-80/0.01]-P8-B[5-10/0.5] |
SPFAB20-L[20-80/0.01]-P[10,12]-B[5-15/0.5] |
SPFAB25-L[30-80/0.01]-P[12,16]-B[5-19/0.5] |
SPFAB30-L[30-80/0.01]-P[16,20]-B[5-23/0.5] |
SPFBSU12-L[30-80/0.01]-P6-B[4-6/0.5] |
SPFBSU15-L[40-80/0.01]-P8-B[5-10/0.5] |
SPFBSU20-L[45-80/0.01]-P[10,12]-B[5-15/0.5] |
SPFBSU25-L[50-80/0.01]-P[12,16]-B[5-19/0.5] |
SPFBSU30-L[65-80/0.01]-P[16,20]-B[5-23/0.5] |
STPAB6-L[10-50/0.01] |
STPAB8-L[10-50/0.01] |
STPAB10-L[20-80/0.01] |
STPAB12-L[20-80/0.01] |
STPAB15-L[20-80/0.01] |
STPAB20-L[20-80/0.01] |
STPAC6-L[10-50/0.01] |
STPAC8-L[10-50/0.01] |
STPAC10-L[20-80/0.01] |
STPAC12-L[20-80/0.01] |
STPAC15-L[20-80/0.01] |
STPAC20-L[20-80/0.01] |
STPAHB6-L[10-50/0.01] |
STPAHB8-L[10-50/0.01] |
STPAHB10-L[20-80/0.01] |
STPAHB12-L[20-80/0.01] |
STPAHB15-L[20-80/0.01] |
STPAHB20-L[20-80/0.01] |
STPAHR6-L[10-50/0.01] |
STPAHR8-L[10-50/0.01] |
STPAHR10-L[20-80/0.01] |
STPAHR12-L[20-80/0.01] |
STPAHR15-L[20-80/0.01] |
STPAHR20-L[20-80/0.01] |
STPAR6-L[10-50/0.01] |
STPAR8-L[10-50/0.01] |
STPAR10-L[20-80/0.01] |
STPAR12-L[20-80/0.01] |
STPAR15-L[20-80/0.01] |
STPAR20-L[20-80/0.01] |
STPASU6-L[10-50/0.01] |
STPASU8-L[10-50/0.01] |
STPASU10-L[20-80/0.01] |
STPASU12-L[20-80/0.01] |
STPASU15-L[20-80/0.01] |
STPASU20-L[20-80/0.01] |
STPBB6-L[10-50/0.01] |
STPBB8-L[10-50/0.01] |
STPBB10-L[20-80/0.01] |
STPBB12-L[20-80/0.01] |
STPBB15-L[20-80/0.01] |
STPBB20-L[20-80/0.01] |
STPBC6-L[10-50/0.01] |
STPBC8-L[10-50/0.01] |
STPBC10-L[20-80/0.01] |
STPBC12-L[20-80/0.01] |
STPBC15-L[20-80/0.01] |
STPBC20-L[20-80/0.01] |
STPBHB6-L[10-50/0.01] |
STPBHB8-L[10-50/0.01] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Mounting Method | Material | Surface Treatment (Ø) | Heat Treatment | Durezza | Diametro esterno D (mm) | B (mm) | L (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 12 | 4 ~ 6 | 20 ~ 80 | 6 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 15 | 5 ~ 10 | 20 ~ 80 | 8 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 20 | 5 ~ 15 | 20 ~ 80 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 25 | 5 ~ 19 | 30 ~ 80 | 12 ~ 16 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 30 | 5 ~ 23 | 30 ~ 80 | 16 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 12 | 4 ~ 6 | 30 ~ 80 | 6 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 15 | 5 ~ 10 | 40 ~ 80 | 8 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 20 | 5 ~ 15 | 45 ~ 80 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 25 | 5 ~ 19 | 50 ~ 80 | 12 ~ 16 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 30 | 5 ~ 23 | 65 ~ 80 | 16 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 6 | - | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 8 | - | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 10 | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 12 | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 15 | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 20 | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Filettature | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 6 | - | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Filettature | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 8 | - | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Filettature | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 10 | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Filettature | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 12 | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Filettature | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 15 | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Filettature | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 20 | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 6 | - | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 8 | - | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 10 | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 12 | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 15 | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 20 | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 6 | - | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 8 | - | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 10 | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 12 | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 15 | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 20 | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza placcatura: 750HV~ | 6 | - | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza placcatura: 750HV~ | 8 | - | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza placcatura: 750HV~ | 10 | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza placcatura: 750HV~ | 12 | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza placcatura: 750HV~ | 15 | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza placcatura: 750HV~ | 20 | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Filettature | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 6 | - | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Filettature | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 8 | - | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Filettature | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 10 | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Filettature | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 12 | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Filettature | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 15 | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Filettature | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 20 | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 6 | - | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 8 | - | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 10 | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 12 | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 15 | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 20 | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 6 | - | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 8 | - | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 10 | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 12 | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 15 | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 20 | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 6 | - | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 8 | - | 10 ~ 50 | - |
Loading...
Shape | Perni di regolazione altezza | Height Tolerance | 0/+0.05 | Tip Shape | Piatto |
---|
Configura
Proprietà di base
Mounting Method
Material
Surface Treatment(Ø)
Heat Treatment
Durezza
Diametro esterno D(mm)
B(mm)
L(mm)
P(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali