Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | Durezza | A pressione |
Rotondo | |||
EN 1.2510 Equiv. | - | Durezza tempra: 60 ~ 63HRC | FEPM |
EN 1.2510 Equiv. | Cromatura dura | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | GFEPM |
EN 1.4301 Equiv. | - | - | SFEPM |
EN 1.4301 Equiv. | Cromatura dura | Durezza placcatura: 750HV ~ | HFEPM |
EN 1.4037 Equiv. | - | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC | CFEPM |
Cod. comp. | - | P | - | L | - | B | - | E |
FEPM5 | - | P3.50 | - | L5 | - | B6.0 | - | E4.0 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | E Incrementi di 0.1mm | H | Prezzo unitario | |||||
Tipo | D | Rotondo | |||||||||
EN 1.2510 Equiv. | EN 1.2510 Equiv. Cromatura dura | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. Cromatura dura | EN 1.4037 Equiv. | |||||||
(Rotondo) FEPM GFEPM SFEPM HFEPM CFEPM | 2 | 2.00~3.00 | 2~6 | 2.0~10.0 | 0.5~10.0 | 5 | |||||
3 | 2.00~5.00 | 3~6 | 2.0~10.0 | 6 | |||||||
4 | 2.00~5.00 | 4~8 | 2.0~10.0 | ||||||||
5 | 3.00~7.00 | 5~10 | 2.0~10.0 | 8 | |||||||
6 | 4.00~7.00 | 6~12 | 2.0~12.0 | ||||||||
8 | 5.00~9.00 | 8~16 | 2.0~15.0 | 11 | |||||||
10 | 6.00~11.00 | 10~20 | 2.0~20.0 | 13 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Trattamento superficie | Trattamento termico | Materiale | In acciaio | In acciaio inox | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Diam. lato attacco D (Ø) | Lunghezza sezione di attacco L (mm) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | Lunghezza cono E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 3 | 2 | 2 ~ 6 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 5 | 3 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 5 | 4 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 7 | 5 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4 ~ 7 | 6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 9 | 8 | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 6 ~ 11 | 10 | 10 ~ 20 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 3 | 2 | 2 ~ 6 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 5 | 3 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 5 | 4 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 7 | 5 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 4 ~ 7 | 6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 9 | 8 | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 ~ 11 | 10 | 10 ~ 20 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 3 | 2 | 2 ~ 6 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 5 | 3 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 5 | 4 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 7 | 5 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 4 ~ 7 | 6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 9 | 8 | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 ~ 11 | 10 | 10 ~ 20 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 2 ~ 3 | 2 | 2 ~ 6 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 2 ~ 5 | 3 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 2 ~ 5 | 4 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 3 ~ 7 | 5 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 4 ~ 7 | 6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 5 ~ 9 | 8 | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 6 ~ 11 | 10 | 10 ~ 20 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 2 ~ 3 | 2 | 2 ~ 6 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 2 ~ 5 | 3 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 2 ~ 5 | 4 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 3 ~ 7 | 5 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 4 ~ 7 | 6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 5 ~ 9 | 8 | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 6 ~ 11 | 10 | 10 ~ 20 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 |
Loading...
Profilo di base | Con spallamento | Profilo punta lato ingresso | Rotonde | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Con smusso |
---|---|---|---|---|---|
Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito | Profilo montaggio laterale | Dritti (A pressione) | Tolleranza D.E. lato di posizionamento | 0/-0.01 |
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | m6 |
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Trattamento termico
Materiale
In acciaio
In acciaio inox
Diam. esterno sezione posizionamento P(Ø)
Diam. lato attacco D(Ø)
Lunghezza sezione di attacco L(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B(mm)
Lunghezza cono E(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali