Bullone di posizionamento / rotondo / con collare / testa piatta conica / filettatura esterna

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni di avanzamento/Con spallamento/filettati:Immagine relativa
MaterialeTrattamento superficieDurezzaFilettati
Rotondo
EN 1.2510 Equiv.-Durezza tempra: 60 ~ 63HRCFEPN
EN 1.2510 Equiv.Cromatura duraDurezza tempra: 50 ~ 55HRC
Durezza placcatura: 750HV ~
GFEPN
EN 1.4301 Equiv.--SFEPN
EN 1.4301 Equiv.Cromatura duraDurezza placcatura: 750HV ~HFEPN
EN 1.4037 Equiv.-Durezza tempra: 50 ~ 55HRCCFEPN
P-2Etan15°≥0.73
(Diam. punta Ø0.73 o sup. Riferimento: tan15°≈0.267)
Quando0≤L < Passo x 2, la porzione con flettatura incompleta è inclusa in M x 1.5.
Il tipo EN 1.4301 Equiv. può essere non lucidato e privo di foro di centraggio.

Specifiche

Cod. comp.-P-L-B-E
FEPN3-P2.01-L6-B6.0-E2.0
Cod. comp.P
Incrementi di 0.01mm
L
Incrementi di 1mm
B
Incrementi di 0.1mm
E
Incrementi di 0.1mm
HM (Fil. grossa)* Coppia di serraggio
N•cm
Prezzo unitario
TipoDRotondo
EN 1.2510 Equiv.EN 1.2510 Equiv.
Cromatura dura
EN 1.4301 Equiv.EN 1.4301 Equiv.
Cromatura dura
EN 1.4037 Equiv.
(Rotondo)
FEPN
GFEPN
SFEPN
HFEPN
CFEPN
 32.00~5.000~122.0~10.00.5~10.0 6M398     
 42.00~5.002.0~10.0M4225     
 53.00~7.002.0~10.0 8M5461     
 64.00~7.002.0~12.0M6784     
 85.00~9.002.0~15.011M81911     
106.00~11.002.0~20.013M103783     
* La coppia di serraggio (valore di riferimento) per i prodotti temprati ha una classe di resistenza 8,8. (Vedere i dati tecnici a P.2297.) Non applicabile quando si utilizzano materiali di blocco o rondelle di sicurezza.
Per la filettatura intera, specificare una dimensione L di 0 e la variante NNC.

Varianti

Perni di avanzamento/Con spallamento/filettati:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CFEPN3-P[2-5/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFEPN4-P[2-5/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFEPN5-P[3-7/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFEPN6-P[4-7/0.01]-L[0-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFEPN8-P[5-9/0.01]-L[0-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFEPN10-P[6-11/0.01]-L[0-12/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPN3-P[2-5/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPN4-P[2-5/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPN5-P[3-7/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPN6-P[4-7/0.01]-L[0-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPN8-P[5-9/0.01]-L[0-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPN10-P[6-11/0.01]-L[0-12/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFEPN3-P[2-5/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFEPN4-P[2-5/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFEPN5-P[3-7/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFEPN6-P[4-7/0.01]-L[0-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFEPN8-P[5-9/0.01]-L[0-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFEPN10-P[6-11/0.01]-L[0-12/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFEPN3-P[2-5/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFEPN4-P[2-5/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFEPN5-P[3-7/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFEPN6-P[4-7/0.01]-L[0-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFEPN8-P[5-9/0.01]-L[0-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFEPN10-P[6-11/0.01]-L[0-12/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPN3-P[2-5/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPN4-P[2-5/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPN5-P[3-7/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPN6-P[4-7/0.01]-L[0-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPN8-P[5-9/0.01]-L[0-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPN10-P[6-11/0.01]-L[0-12/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie Trattamento termico Materiale In acciaio In acciaio inox Diam. esterno sezione posizionamento P
(Ø)
Diam. lato attacco D
(Ø)
Lunghezza sezione di attacco L
(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B
(mm)
Lunghezza cono E
(mm)
1 10 giorni 10Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.2 ~ 530 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 10 giorni 10Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.2 ~ 540 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 10 giorni 10Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.3 ~ 750 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 10 giorni 10Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.4 ~ 760 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 10 giorni 10Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.5 ~ 980 ~ 122 ~ 150.5 ~ 10
1 10 giorni 10Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.6 ~ 11100 ~ 122 ~ 200.5 ~ 10
1 10 giorni 10Non fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-2 ~ 530 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 10 giorni 10Non fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-2 ~ 540 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 10 giorni 10Non fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-3 ~ 750 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 10 giorni 10Non fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-4 ~ 760 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 10 giorni 10Non fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-5 ~ 980 ~ 122 ~ 150.5 ~ 10
1 10 giorni 10Non fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-6 ~ 11100 ~ 122 ~ 200.5 ~ 10
1 10 giorni 10[Cromatura dura] Cromatura duraA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-2 ~ 530 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 10 giorni 10[Cromatura dura] Cromatura duraA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-2 ~ 540 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 10 giorni 10[Cromatura dura] Cromatura duraA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-3 ~ 750 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 10 giorni 10[Cromatura dura] Cromatura duraA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-4 ~ 760 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 10 giorni 10[Cromatura dura] Cromatura duraA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-5 ~ 980 ~ 122 ~ 150.5 ~ 10
1 10 giorni 10[Cromatura dura] Cromatura duraA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-6 ~ 11100 ~ 122 ~ 200.5 ~ 10
1 10 giorni 10[Cromatura dura] Cromatura duraNon fornito---2 ~ 530 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 10 giorni 10[Cromatura dura] Cromatura duraNon fornito---2 ~ 540 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 10 giorni 10[Cromatura dura] Cromatura duraNon fornito---3 ~ 750 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 10 giorni 10[Cromatura dura] Cromatura duraNon fornito---4 ~ 760 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 10 giorni 10[Cromatura dura] Cromatura duraNon fornito---5 ~ 980 ~ 122 ~ 150.5 ~ 10
1 10 giorni 10[Cromatura dura] Cromatura duraNon fornito---6 ~ 11100 ~ 122 ~ 200.5 ~ 10
1 10 giorni 10Non fornitoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.2 ~ 530 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 10 giorni 10Non fornitoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.2 ~ 540 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 10 giorni 10Non fornitoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.3 ~ 750 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 10 giorni 10Non fornitoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.4 ~ 760 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 10 giorni 10Non fornitoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.5 ~ 980 ~ 122 ~ 150.5 ~ 10
1 10 giorni 10Non fornitoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.6 ~ 11100 ~ 122 ~ 200.5 ~ 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Con spallamento Profilo punta lato ingresso Rotonde Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento Con smusso
Spec. sezione guida di inserimento Non fornito Profilo montaggio laterale Filettature Tolleranza D.E. lato di posizionamento 0/-0.01
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza g6

Prodotti complementari

Supporto tecnico