Codice articolo del costruttore: GBGCB6902ZZ-30
Marca: MISUMI
Prezzo: 94.11 €
Tempi di consegna: 8 giorni
D.I. cuscinetto d: 15 mm
Larghezza L: 30 mm
Trattamento superficie supporto: Ossido nero
Codice componente cuscinetto: 6902
Diam. esterno flangia H: 70 Ø
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GBGCB6902ZZ-30
Tipo | Cuscinetto | Supporto Copertura anello esterno | Vite di montaggio copertura anello esterno | ||
Materiale | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | |
GBGCB | EN 1.3505 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero |
GBGC | Nichelatura chimica | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | L | ||
Tipo | Cuscinetto | |||
GBGCB | 6903ZZ | - | 40 |
Codice componente | Selezione L | d | DH7 | B | b1 | H | D2 | T | dh | *E | D1g6 | P.C.D. | d1 | d2 | H1 | T1 | |||||
Tipo | N. cuscinetto | Tolleranza | Tolleranza | ||||||||||||||||||
GBGCB (Ossido nero) GBGC (Nichelatura chimica) | 6902ZZ | 30 | 50 | 70 | 15 | 28 | + 0.021 0 | 7 | 9 | 70 | 43 | 12 | 25 | - | 45 | -0.009 -0.025 | 57 | 11 | 6.6 | 6.5 | 6 |
6002ZZ | 40 | 60 | *80 | 32 | + 0.025 0 | 9 | 11 | 75 | 48 | 28 | 18 | 50 | 62 | ||||||||
6903ZZ | 40 | 60 | *80 | 17 | 30 | + 0.021 0 | 7 | 9 | 70 | 43 | 27 | 45 | 57 | ||||||||
6003ZZ | 40 | 60 | *80 | 35 | + 0.025 0 | 10 | 12 | 75 | 48 | 31 | 50 | 62 | |||||||||
6904ZZ | 40 | 60 | 80 | 20 | 37 | 9 | 11 | 87 | 53 | 15 | 34 | - | 55 | -0.010 -0.029 | 70 | 14 | 9 | 8.5 | 7 | ||
6004ZZ | 50 | 70 | *90 | 42 | 12 | 14 | 92 | 58 | 36 | 22 | 60 | 75 | |||||||||
6005ZZ | 50 | 80 | *100 | 25 | 47 | 98 | 63 | 41 | 65 | 80 | 8 | ||||||||||
6006ZZ | 50 | 80 | *100 | 30 | 55 | + 0.030 0 | 13 | 15 | 120 | 78 | 18 | 48 | 27 | 80 | 100 | 17.5 | 11 | 10.5 | |||
6007ZZ | 70 | *100 | 35 | 62 | 14 | 16 | 126 | 84 | 55 | 86 | -0.012 -0.034 | 106 | 9 | ||||||||
6008ZZ | 70 | 100 | 40 | 68 | 15 | 17 | 140 | 92 | 20 | 60 | - | 95 | 116 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GBGCB6902ZZ-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. cuscinetto d (mm) | Larghezza L (mm) | Trattamento superficie supporto | Codice componente cuscinetto | Diam. esterno flangia H (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.11 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 15 | 30 | Ossido nero | 6902 | 70 |
Loading...
Profilo | Con flangia | Cuscinetto usato | Cuscinetti a sfere a gola profonda | Materiale cuscinetto | EN 1.3505 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Numero di cuscinetti | Tipo doppio | Materiale supporto | EN 1.1191 Equiv. | Profilo flangia | Arrotondati |
Anello di sicurezza | Non fornito | Tipo | Cuscinetti con supporto, anello esterno coperto | Tenute | ZZ (Doppia schermatura) |
Si trova sulla pagina di Supporto cuscinetto / flangia tonda / svasato / versione lunga / avvitato / doppio cuscinetto a sfere a gola profonda / acciaio / brunito, nichelato, il codice articolo è il seguente: GBGCB6902ZZ-30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GBGCB6902ZZ-30.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. cuscinetto d(mm)
Larghezza L(mm)
Trattamento superficie supporto
Codice componente cuscinetto
Diam. esterno flangia H(Ø)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali