Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Cuscinetto | Supporto Copertura anello esterno | Vite di montaggio copertura anello esterno | ||
Materiale | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | |
GBGYB | EN 1.3505 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero |
GBGY | Nichelatura chimica | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | L | ||
Tipo | Cuscinetto | |||
GBGYB | 6005ZZ | - | 70 |
Codice componente | Selezione L | S | d | DH7 | B | b1 | H | D2 | T | dh | D1g6 | P.C.D. | d1 | d2 | H1 | T1 | ||||||
Tipo | N. cuscinetto | Tolleranza | Tolleranza | |||||||||||||||||||
GBGYB (Ossido nero) GBGY (Nichelatura chimica) | 6902ZZ | 40 | 60 | 80 | 10 | 15 | 28 | + 0.021 0 | 7 | 9 | 70 | 43 | 12 | 25 | 45 | -0.009 -0.025 | 57 | 11 | 6.6 | 6.5 | 6 | |
6002ZZ | 50 | 70 | 90 | 32 | + 0.025 0 | 9 | 11 | 75 | 48 | 28 | 50 | 62 | ||||||||||
6903ZZ | 50 | 70 | 90 | 17 | 30 | + 0.021 0 | 7 | 9 | 70 | 43 | 27 | 45 | 57 | |||||||||
6003ZZ | 60 | 80 | 100 | 35 | + 0.025 0 | 10 | 12 | 75 | 48 | 31 | 50 | 62 | ||||||||||
6904ZZ | 60 | 80 | 100 | 15 | 20 | 37 | 9 | 11 | 87 | 53 | 15 | 34 | 55 | -0.010 -0.029 | 70 | 14 | 9 | 8.5 | 7 | |||
6004ZZ | 70 | 100 | 42 | 12 | 14 | 92 | 58 | 36 | 60 | 75 | ||||||||||||
6005ZZ | 70 | 100 | 25 | 47 | 98 | 63 | 41 | 65 | 80 | 8 | ||||||||||||
6006ZZ | 70 | 100 | 30 | 55 | + 0.030 0 | 13 | 15 | 120 | 78 | 18 | 48 | 80 | 100 | 17.5 | 11 | 10.5 | ||||||
6007ZZ | 80 | 100 | 35 | 62 | 14 | 16 | 126 | 84 | 55 | 86 | -0.012 -0.034 | 106 | 9 | |||||||||
6008ZZ | 80 | 100 | 20 | 40 | 68 | 15 | 17 | 140 | 92 | 20 | 60 | 95 | 116 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. cuscinetto d (mm) | Larghezza L (mm) | Trattamento superficie supporto | Codice componente cuscinetto | Diam. esterno flangia H (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.49 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 50 | Nichelatura chimica | 6002 | 75 | ||
145.69 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 70 | Nichelatura chimica | 6002 | 75 | ||
155.26 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 90 | Nichelatura chimica | 6002 | 75 | ||
169.26 € | 1 | 10 giorni | 10 | 17 | 60 | Nichelatura chimica | 6003 | 75 | ||
178.32 € | 1 | 10 giorni | 10 | 17 | 80 | Nichelatura chimica | 6003 | 75 | ||
187.89 € | 1 | 10 giorni | 10 | 17 | 100 | Nichelatura chimica | 6003 | 75 | ||
193.01 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 70 | Nichelatura chimica | 6004 | 92 | ||
208.54 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 100 | Nichelatura chimica | 6004 | 92 | |
207.37 € | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | 70 | Nichelatura chimica | 6005 | 98 | ||
219.14 € | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | 100 | Nichelatura chimica | 6005 | 98 | ||
280.62 € | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | 70 | Nichelatura chimica | 6006 | 120 | ||
266.64 € | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | 100 | Nichelatura chimica | 6006 | 120 | ||
293.11 € | 1 | 10 giorni | 10 | 35 | 80 | Nichelatura chimica | 6007 | 126 | ||
309.67 € | 1 | 10 giorni | 10 | 35 | 100 | Nichelatura chimica | 6007 | 126 | ||
332.91 € | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | 80 | Nichelatura chimica | 6008 | 140 | ||
348.27 € | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | 100 | Nichelatura chimica | 6008 | 140 | ||
109.31 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 40 | Nichelatura chimica | 6902 | 70 | ||
118.20 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 60 | Nichelatura chimica | 6902 | 70 | ||
126.56 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 80 | Nichelatura chimica | 6902 | 70 | ||
147.93 € | 1 | 10 giorni | 10 | 17 | 50 | Nichelatura chimica | 6903 | 70 | ||
157.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 17 | 70 | Nichelatura chimica | 6903 | 70 | ||
167.22 € | 1 | 10 giorni | 10 | 17 | 90 | Nichelatura chimica | 6903 | 70 | ||
165.50 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 60 | Nichelatura chimica | 6904 | 87 | ||
173.89 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 80 | Nichelatura chimica | 6904 | 87 | ||
182.25 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 100 | Nichelatura chimica | 6904 | 87 | ||
123.66 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 50 | Ossido nero | 6002 | 75 | ||
133.75 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 70 | Ossido nero | 6002 | 75 | ||
143.99 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 90 | Ossido nero | 6002 | 75 | ||
154.91 € | 1 | 10 giorni | 10 | 17 | 60 | Ossido nero | 6003 | 75 | ||
164.66 € | 1 | 10 giorni | 10 | 17 | 80 | Ossido nero | 6003 | 75 | ||
174.91 € | 1 | 10 giorni | 10 | 17 | 100 | Ossido nero | 6003 | 75 | ||
159.69 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 70 | Ossido nero | 6004 | 92 | ||
175.08 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 100 | Ossido nero | 6004 | 92 | ||
189.08 € | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | 70 | Ossido nero | 6005 | 98 | ||
200.87 € | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | 100 | Ossido nero | 6005 | 98 | ||
260.66 € | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | 70 | Ossido nero | 6006 | 120 | ||
276.53 € | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | 100 | Ossido nero | 6006 | 120 | ||
273.11 € | 1 | 10 giorni | 10 | 35 | 80 | Ossido nero | 6007 | 126 | ||
289.86 € | 1 | 10 giorni | 10 | 35 | 100 | Ossido nero | 6007 | 126 | ||
312.57 € | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | 80 | Ossido nero | 6008 | 140 | ||
327.96 € | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | 100 | Ossido nero | 6008 | 140 | ||
99.76 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 40 | Ossido nero | 6902 | 70 | ||
109.14 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 60 | Ossido nero | 6902 | 70 | ||
117.86 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 80 | Ossido nero | 6902 | 70 | ||
135.45 € | 1 | 10 giorni | 10 | 17 | 50 | Ossido nero | 6903 | 70 | ||
145.69 € | 1 | 10 giorni | 10 | 17 | 70 | Ossido nero | 6903 | 70 | ||
156.12 € | 1 | 10 giorni | 10 | 17 | 90 | Ossido nero | 6903 | 70 | ||
151.34 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 60 | Ossido nero | 6904 | 87 | ||
160.38 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 80 | Ossido nero | 6904 | 87 | ||
169.26 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 100 | Ossido nero | 6904 | 87 |
Loading...
Profilo | Pilota con flangia | Cuscinetto usato | Cuscinetti a sfere a gola profonda | Materiale cuscinetto | EN 1.3505 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Numero di cuscinetti | Tipo doppio | Materiale supporto | EN 1.1191 Equiv. | Profilo flangia | Arrotondati |
Anello di sicurezza | Non fornito | Tipo | Cuscinetti con supporto, anello esterno coperto | Tenute | ZZ (Doppia schermatura) |
Configura
Proprietà di base
D.I. cuscinetto d(mm)
Larghezza L(mm)
Trattamento superficie supporto
Codice componente cuscinetto
Diam. esterno flangia H(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali