Staffe per viti di regolazione / a vite / Filettatura fine

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Staffe per viti di regolazione/a vite/filettatura fine:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie Accessori (Dado 1 pz.)
GrossaFine Materiale Trattamento superficie
PABNBPABSBEN 1.0038 Equiv.Ossido neroEN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente
PABNE-Nichelatura chimica
PABNS-EN 1.4305 Equiv.-EN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente-L
PAFNB4
PABNE6
-
-
15
30
Codice componenteSelezione LMxPassoN (grossa)EPDF( ℓ )BT(C)Prezzo unitario
TipoMGrossaFinePABNB, PABSBPABNEPABNS
(Fil. grossa)
PABNB
PABNE
PABNS
(Fil. fine)
PABSB
Filettatura fine della vite non disponibile per M3.
3101520     3x0.5-363 75.515.52.46.4   
410152025    4x0.7 4x0.5484 871.473.28.1   
51015202530   5x0.8 5x0.55105 1081.6849.2   
6 1520253040  6x1.0 6x0.756126 1210210511.5   
8 1520253040  8x1.25 8x0.758168 16132.5136.515   
10  202530405010x1.510x1.0102010 2217317819.6   

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PABNB3-[10,​15,​20]
PABNB4-[10,​15,​20,​25]
PABNB5-[10,​15,​20,​25,​30]
PABNB6-[15,​20,​25,​30,​40]
PABNB8-[15,​20,​25,​30,​40]
PABNB10-[20,​25,​30,​40,​50]
PABNE3-[10,​15,​20]
PABNE4-[10,​15,​20,​25]
PABNE5-[10,​15,​20,​25,​30]
PABNE6-[15,​20,​25,​30,​40]
PABNE8-[15,​20,​25,​30,​40]
PABNE10-[20,​25,​30,​40,​50]
PABNS3-[10,​15,​20]
PABNS4-[10,​15,​20,​25]
PABNS5-[10,​15,​20,​25,​30]
PABNS6-[15,​20,​25,​30,​40]
PABNS8-[15,​20,​25,​30,​40]
PABNS10-[20,​25,​30,​40,​50]
PABSB4-[10,​15,​20,​25]
PABSB5-[10,​15,​20,​25,​30]
PABSB6-[15,​20,​25,​30,​40]
PABSB8-[15,​20,​25,​30,​40]
PABSB10-[20,​25,​30,​40,​50]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Diam. filettatura M Passo filettatura
(mm)
Lunghezza vite L
(mm)
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero30.5 (Grossa)10 ~ 20
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero40.7 (Grossa)10 ~ 25
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero50.8 (Grossa)10 ~ 30
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero61.0 (Grossa)15 ~ 40
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero81.25 (Grossa)15 ~ 40
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero101.5 (Grossa)20 ~ 50
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica30.5 (Grossa)10 ~ 20
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica40.7 (Grossa)10 ~ 25
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica50.8 (Grossa)10 ~ 30
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica61.0 (Grossa)15 ~ 40
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica81.25 (Grossa)15 ~ 40
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica101.5 (Grossa)20 ~ 50
1 7 giorni 10EN 1.4305 Equiv.Non fornito30.5 (Grossa)10 ~ 20
1 7 giorni 10EN 1.4305 Equiv.Non fornito40.7 (Grossa)10 ~ 25
1 7 giorni 10EN 1.4305 Equiv.Non fornito50.8 (Grossa)10 ~ 30
1 7 giorni 10EN 1.4305 Equiv.Non fornito61.0 (Grossa)15 ~ 40
1 7 giorni 10EN 1.4305 Equiv.Non fornito81.25 (Grossa)15 ~ 40
1 7 giorni 10EN 1.4305 Equiv.Non fornito101.5 (Grossa)20 ~ 50
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero40.5 (Fine)10 ~ 25
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero50.5 (Fine)10 ~ 30
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero60.75 (Fine)15 ~ 40
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero80.75 (Fine)15 ~ 40
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero101.0 (Fine)20 ~ 50

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Staffe per viti di regolazione/a vite/filettatura fine:Immagine relativa

Prodotti complementari

Supporto tecnico