Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
Grossa | Fine | ||
PAFNB | PAFSB | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero |
PAFNE | - | Nichelatura chimica | |
PAFNS | PAFSS | EN 1.4305 Equiv. | - |
Codice componente | - | L |
PAFNB4 PABNE6 | - - | 15 30 |
Codice componente | Selezione L | L1 | MxPasso | d1 | d2 | t | B | (C) | Prezzo unitario | |||||||||||
Tipo | M | Grossa | Fine | PAFNB, PAFSB | PAFNE | PAFNS, PAFSS | ||||||||||||||
(Fil. grossa) PAFNB PAFNE PAFNS | (Fil. fine) PAFSB PAFSS Filettatura fine della vite non disponibile per M3. | 3 | 10 | 15 | 20 | 4 | 3x0.5 | - | 6.5 | 3.5 | 3 | 13 | 15 | |||||||
4 | 15 | 20 | 25 | 5 | 4x0.7 | 4x0.5 | 8 | 4.5 | 3 | 14 | 16.2 | |||||||||
5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 6 | 5x0.8 | 5x0.5 | 9.5 | 5.5 | 5 | 17 | 19.6 | ||||||||
6 | 20 | 25 | 30 | 35 | 7 | 6x1.0 | 6x0.75 | 11 | 6.5 | 5 | 19 | 21.9 | ||||||||
8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 9 | 8x1.25 | 8x0.75 | 14 | 8.5 | 5 | 24 | 27.7 | ||||||||
10 | 25 | 30 | 35 | 40 | 10 | 10x1.5 | 10x1.0 | 17 | 10.5 | 5 | 30 | 34.6 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Diam. filettatura M | Passo filettatura (mm) | Lunghezza vite L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 3 | 0.5 (Grossa) | 10 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 4 | 0.7 (Grossa) | 15 ~ 25 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 5 | 0.8 (Grossa) | 15 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 | 1.0 (Grossa) | 20 ~ 35 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 8 | 1.25 (Grossa) | 20 ~ 35 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 10 | 1.5 (Grossa) | 25 ~ 40 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 3 | 0.5 (Grossa) | 10 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 4 | 0.7 (Grossa) | 15 ~ 25 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 5 | 0.8 (Grossa) | 15 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 | 1.0 (Grossa) | 20 ~ 35 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 | 1.25 (Grossa) | 20 ~ 35 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 10 | 1.5 (Grossa) | 25 ~ 40 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | 3 | 0.5 (Grossa) | 10 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | 4 | 0.7 (Grossa) | 15 ~ 25 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | 5 | 0.8 (Grossa) | 15 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | 6 | 1.0 (Grossa) | 20 ~ 35 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | 8 | 1.25 (Grossa) | 20 ~ 35 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | 10 | 1.5 (Grossa) | 25 ~ 40 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 4 | 0.5 (Fine) | 15 ~ 25 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 5 | 0.5 (Fine) | 15 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 | 0.75 (Fine) | 20 ~ 35 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 8 | 0.75 (Fine) | 20 ~ 35 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 10 | 1.0 (Fine) | 25 ~ 40 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | 4 | 0.5 (Fine) | 15 ~ 25 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | 5 | 0.5 (Fine) | 15 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | 6 | 0.75 (Fine) | 20 ~ 35 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | 8 | 0.75 (Fine) | 20 ~ 35 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | 10 | 1.0 (Fine) | 25 ~ 40 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Diam. filettatura M
Passo filettatura(mm)
Lunghezza vite L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali