Blocchi finecorsa filettati / Con fori maschiati e svasati / Filettatura fine

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Blocchi finecorsa filettati/Con fori maschiati e svasati/filettatura fine:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
GrossaFine
TABB-EN 1.0038 Equiv.Ossido nero
TABETABSENichelatura chimica
TABS-EN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente-H
TSBB3
TABSE5
-
-
7
10
Codice componenteH Incrementi di 1mmH1TMxPassoLP1d1 ℓ 1NPrezzo unitario
TipoMGrossaFineGrossaFine
TABBTABETABSTABSE
(Fil. grossa)
TABB
TABE
TABS
(Fil. fine)
TABSE

35~20310 3x0.5 3x0.35201363.5M4    
45~204 4x0.7 4x0.5    
55~20 5x0.8 5x0.5301984.5M5    
65~205 6x1.0 6x0.75    
86~206 8x1.25 8x0.75    
107~2071210x1.510x1.04025.29.55.5M6    
128~20812x1.7512x1.0    

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
TABB3-[5-20/1]
TABB4-[5-20/1]
TABB5-[5-20/1]
TABB6-[5-20/1]
TABB8-[6-20/1]
TABB10-[7-20/1]
TABB12-[8-20/1]
TABE3-[5-20/1]
TABE4-[5-20/1]
TABE5-[5-20/1]
TABE6-[5-20/1]
TABE8-[6-20/1]
TABE10-[7-20/1]
TABE12-[8-20/1]
TABS3-[5-20/1]
TABS4-[5-20/1]
TABS5-[5-20/1]
TABS6-[5-20/1]
TABS8-[6-20/1]
TABS10-[7-20/1]
TABS12-[8-20/1]
TABSE3-[5-20/1]
TABSE4-[5-20/1]
TABSE5-[5-20/1]
TABSE6-[5-20/1]
TABSE8-[6-20/1]
TABSE10-[7-20/1]
TABSE12-[8-20/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Diam. filettatura M Passo filettatura
(mm)
Altezza H
(mm)
1 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero30.5 (Grossa)5 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero40.7 (Grossa)5 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero50.8 (Grossa)5 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero61.0 (Grossa)5 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero81.25 (Grossa)6 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero101.5 (Grossa)7 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero121.75 (Grossa)8 ~ 20
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica30.5 (Grossa)5 ~ 20
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica40.7 (Grossa)5 ~ 20
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica50.8 (Grossa)5 ~ 20
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica61.0 (Grossa)5 ~ 20
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica81.25 (Grossa)6 ~ 20
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica101.5 (Grossa)7 ~ 20
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica121.75 (Grossa)8 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-30.5 (Grossa)5 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-40.7 (Grossa)5 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-50.8 (Grossa)5 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-61.0 (Grossa)5 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-81.25 (Grossa)6 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-101.5 (Grossa)7 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-121.75 (Grossa)8 ~ 20
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica30.35 (Fine)5 ~ 20
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica40.5 (Fine)5 ~ 20
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica50.5 (Fine)5 ~ 20
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica60.75 (Fine)5 ~ 20
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica80.75 (Fine)6 ~ 20
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica101.0 (Fine)7 ~ 20
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica121.0 (Fine)8 ~ 20

Loading...

  1. 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico