Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
Grossa | Fine | ||
AJTN | AJTS | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero |
AJTNM | AJTSM | Nichelatura chimica | |
AJTNS | AJTSS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | H |
AJTN8 AJFN5 | - - | 25 20 |
Codice componente | Selezione H | H1 | T | MxPasso | L | W | P1 | d1 | S | Prezzo unitario | ||||||||
Tipo | M | Grossa | Fine | AJTN AJTS | AJTNM AJTSM | AJTNS AJTSS | ||||||||||||
(Fil. grossa) AJTN AJTNM AJTNS (Fil. fine) AJTS AJTSM AJTSS | 3 | 15 | 20 | 10 | 10 | 3x0.5 | 3x0.35 | 32 | 16 | 24 | 4.5 | 5 | ||||||
4 | 15 | 20 | 4x0.7 | 4x0.5 | ||||||||||||||
5 | 15 | 20 | 5x0.8 | 5x0.5 | ||||||||||||||
6 | 20 | 25 | 30 | 6x1.0 | 6x0.75 | |||||||||||||
8 | 20 | 25 | 30 | 15 | 16 | 8x1.25 | 8x0.75 | 50 | 25 | 38 | 6.5 | 10 | ||||||
10 | 20 | 25 | 30 | 10x1.5 | 10x1.0 | |||||||||||||
12 | 20 | 25 | 30 | 12x1.75 | 12x1.0 | |||||||||||||
16 | 25 | 30 | 40 | 20 | 22 | 16x2.0 | 16x1.5 | 75 | 40 | 57 | 9 | 15 | ||||||
20 | 25 | 30 | 40 | 20x2.5 | 20x1.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Diam. filettatura M | Passo filettatura (mm) | Altezza H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 3 | 0.5 (Grossa) | 15 ~ 20 | ||
1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 4 | 0.7 (Grossa) | 15 ~ 20 | ||
1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 5 | 0.8 (Grossa) | 15 ~ 20 | ||
1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 | 1.0 (Grossa) | 20 ~ 30 | ||
1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 8 | 1.25 (Grossa) | 20 ~ 30 | ||
1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 10 | 1.5 (Grossa) | 20 ~ 30 | ||
1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 12 | 1.75 (Grossa) | 20 ~ 30 | ||
1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 16 | 2.0 (Grossa) | 25 ~ 40 | ||
1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 20 | 2.5 (Grossa) | 25 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 3 | 0.5 (Grossa) | 15 ~ 20 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 4 | 0.7 (Grossa) | 15 ~ 20 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 5 | 0.8 (Grossa) | 15 ~ 20 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 | 1.0 (Grossa) | 20 ~ 30 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 | 1.25 (Grossa) | 20 ~ 30 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 10 | 1.5 (Grossa) | 20 ~ 30 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 12 | 1.75 (Grossa) | 20 ~ 30 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 16 | 2.0 (Grossa) | 25 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 | 2.5 (Grossa) | 25 ~ 40 | ||
1 | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 3 | 0.5 (Grossa) | 15 ~ 20 | ||
1 | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 4 | 0.7 (Grossa) | 15 ~ 20 | ||
1 | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 5 | 0.8 (Grossa) | 15 ~ 20 | ||
1 | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 6 | 1.0 (Grossa) | 20 ~ 30 | ||
1 | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 8 | 1.25 (Grossa) | 20 ~ 30 | ||
1 | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 10 | 1.5 (Grossa) | 20 ~ 30 | ||
1 | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 12 | 1.75 (Grossa) | 20 ~ 30 | ||
1 | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 16 | 2.0 (Grossa) | 25 ~ 40 | ||
1 | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 20 | 2.5 (Grossa) | 25 ~ 40 | ||
1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 3 | 0.35 (Fine) | 15 ~ 20 | ||
1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 4 | 0.5 (Fine) | 15 ~ 20 | ||
1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 5 | 0.5 (Fine) | 15 ~ 20 | ||
1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 | 0.75 (Fine) | 20 ~ 30 | ||
1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 8 | 0.75 (Fine) | 20 ~ 30 | ||
1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 10 | 1.0 (Fine) | 20 ~ 30 | ||
1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 12 | 1.0 (Fine) | 20 ~ 30 | ||
1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 16 | 1.5 (Fine) | 25 ~ 40 | ||
1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 20 | 1.5 (Fine) | 25 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 3 | 0.35 (Fine) | 15 ~ 20 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 4 | 0.5 (Fine) | 15 ~ 20 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 5 | 0.5 (Fine) | 15 ~ 20 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 | 0.75 (Fine) | 20 ~ 30 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 | 0.75 (Fine) | 20 ~ 30 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 10 | 1.0 (Fine) | 20 ~ 30 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 12 | 1.0 (Fine) | 20 ~ 30 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 16 | 1.5 (Fine) | 25 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 | 1.5 (Fine) | 25 ~ 40 | ||
1 | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 3 | 0.35 (Fine) | 15 ~ 20 | ||
1 | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 4 | 0.5 (Fine) | 15 ~ 20 | ||
1 | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 5 | 0.5 (Fine) | 15 ~ 20 | ||
1 | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 6 | 0.75 (Fine) | 20 ~ 30 | ||
1 | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 8 | 0.75 (Fine) | 20 ~ 30 | ||
1 | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 10 | 1.0 (Fine) | 20 ~ 30 | ||
1 | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 12 | 1.0 (Fine) | 20 ~ 30 | ||
1 | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 16 | 1.5 (Fine) | 25 ~ 40 | ||
1 | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 20 | 1.5 (Fine) | 25 ~ 40 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Diam. filettatura M
Passo filettatura(mm)
Altezza H(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali