Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | |
Foro svasato piano | Foro passante | |||
SBHB | SBKHB | EN 1.1191 Equiv. | - | Ossido nero |
SBHM | SBKHM | - | Nichelatura chimica | |
SBHHB | - | 40HRC~ | Ossido nero | |
SBHHM | SBKHHM | Nichelatura chimica | ||
SBHU | - | Uretano | Shore A90 | - |
SBHJ | - | Resina acetalica | - | - |
Codice componente | - | A | - | H | - | T |
SBKHB SBNB SBFB | - - - | 40 20 30 | - - - | 10 10 15 | - - - | A10 10 5 |
Codice componente | Selezione A | H Incrementi di 5mm | T | X | d1 | d2 | ℓ 1 | ||||||||||
Foro svasato piano | Foro passante | ||||||||||||||||
(Foro svasato piano) SBHB SBHM SBHHB SBHHM SBHU SBHJ | (Foro passante) SBKHB SBKHM SBKHHM | 20 | 30 | 40 | 50 | (5) 10~40 | 10 | 10 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | |||||
30 | 40 | 50 | 60 | (10) 15~50 | 15 | A10 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | (15) 20~50 | 20 | 15 | 8 | 11 | 6.5 | 6.5 | |||||
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | (20) 30~50 | 30 | A15 | 10 | 14 | 9 | 9 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Foro lavorato | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | A (mm) | H (mm) | T 10 (Per foro passante, Ø4.5) 15 (Per foro passante, Ø6.5) (mm) | T A10 (Per foro passante, Ø5.5) A15 (Per foro passante, Ø9) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 giorni | 10 | Foro svasato piano | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Ossido nero | 20 ~ 100 | 10 ~ 50 | 10 ~ 30 | - | ||
1 | 8 giorni | 10 | Foro svasato piano | EN 1.1191 Equiv. | 40HRC ~ | Ossido nero | 20 ~ 100 | 10 ~ 50 | 10 ~ 30 | - | ||
1 | 8 giorni | 10 | Foro svasato piano | EN 1.1191 Equiv. | 40HRC ~ | Nichelatura chimica | 20 ~ 100 | 10 ~ 50 | 10 ~ 30 | - | ||
1 | 6 giorni | 10 | Foro svasato piano | Resina acetalica | Non fornito | Non fornito | 20 ~ 100 | 10 ~ 50 | 10 ~ 30 | - | ||
1 | 8 giorni | 10 | Foro svasato piano | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Nichelatura chimica | 20 ~ 100 | 10 ~ 50 | 10 ~ 30 | - | ||
1 | 6 giorni | 10 | Foro svasato piano | Uretano | Shore A90 | Non fornito | 20 ~ 100 | 10 ~ 50 | 10 ~ 30 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Foro passante | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Ossido nero | 20 ~ 100 | 5 ~ 50 | 10 ~ 15 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Foro passante | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Ossido nero | 20 ~ 100 | 5 ~ 50 | - | 10 ~ 15 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Foro passante | EN 1.1191 Equiv. | 40HRC ~ | Nichelatura chimica | 20 ~ 100 | 5 ~ 50 | 10 ~ 15 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Foro passante | EN 1.1191 Equiv. | 40HRC ~ | Nichelatura chimica | 20 ~ 100 | 5 ~ 50 | - | 10 ~ 15 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Foro passante | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Nichelatura chimica | 20 ~ 100 | 5 ~ 50 | 10 ~ 15 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Foro passante | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Nichelatura chimica | 20 ~ 100 | 5 ~ 50 | - | 10 ~ 15 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Foro lavorato
Materiale
Durezza
Trattamento superficie
A(mm)
H(mm)
T 10 (Per foro passante, Ø4.5) 15 (Per foro passante, Ø6.5)(mm)
T A10 (Per foro passante, Ø5.5) A15 (Per foro passante, Ø9)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali