Registrati
Configura

Blocchi finecorsa / Con fori maschiati

Codice componente:

Sono stati trovati. 10 candidati non definiti.
Quantità:

Disegno schematico e tabella delle specifiche

Blocchi finecorsa/Con fori maschiati:Immagine relativa
Tipo Materiale Durezza Trattamento superficie
Foro svasato piano e maschiatoForo maschiato
SBNB  SBKNBEN 1.1191 Equiv.-Ossido nero
SBNM  SBKNM-Nichelatura chimica
SBNHB-40HRC~Ossido nero
SBNHMSBKNHMNichelatura chimica

Specifiche

Codice componente-A-H-T
SBKHB
SBNB
SBFB
-
-
-
40
20
30
-
-
-
10
10
15
-
-
-
A10
10
5
Codice componenteSelezione AH
Incrementi di 5mm
TXd1 ℓ 1N
Foro svasato piano e maschiatoForo maschiato
(Foro svasato piano e maschiato)
SBNB
SBNM
SBNHB
SBNHM
(Foro maschiato)
SBKNB
SBKNM

SBKNHM
20304050     (5) 10~401010584.5M5
 30405060    (10) 15~5015A1079.55.5M6
 304050607080  (15) 20~5020158116.5M8
  405060708090100(20) 30~5030A1510149M10
A≥H Dimensioni H tra ( ) solo per il tipo con foro maschiato.

Elenco numeri di parte

Numero di articoli

Foro lavorato

Durezza

Trattamento superficie

A

(mm)

H

(mm)

T 10 (Per foro maschiato, M5) 15 (Per foro maschiato, M8)

(mm)

T A10 (Per foro maschiato, M6) A15 (Per foro maschiato, M10)

(mm)

RoHS?Quantità minima d'ordine
Con masch.
Non fornito
Ossido nero
20 ~ 100
5 ~ 50
10 ~ 15
-
10
1 pezzi
Con masch.
Non fornito
Ossido nero
20 ~ 100
5 ~ 50
-
10 ~ 15
10
1 pezzi
Con masch.
40HRC ~
Nichelatura chimica
20 ~ 100
5 ~ 50
10 ~ 15
-
10
1 pezzi
Con masch.
40HRC ~
Nichelatura chimica
20 ~ 100
5 ~ 50
-
10 ~ 15
10
1 pezzi
Con masch.
Non fornito
Nichelatura chimica
20 ~ 100
5 ~ 50
10 ~ 15
-
10
1 pezzi
Con masch.
Non fornito
Nichelatura chimica
20 ~ 100
5 ~ 50
-
10 ~ 15
10
1 pezzi
Foro svasato piano e maschiato
Non fornito
Ossido nero
20 ~ 100
10 ~ 50
10 ~ 30
-
10
1 pezzi
Foro svasato piano e maschiato
40HRC ~
Ossido nero
20 ~ 100
10 ~ 50
10 ~ 30
-
10
1 pezzi
Foro svasato piano e maschiato
40HRC ~
Nichelatura chimica
20 ~ 100
10 ~ 50
10 ~ 30
-
10
1 pezzi
Foro svasato piano e maschiato
Non fornito
Nichelatura chimica
20 ~ 100
10 ~ 50
10 ~ 30
-
10
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
-
( - )
7 giorni lavorativi
-
( - )
7 giorni lavorativi
-
( - )
7 giorni lavorativi
-
( - )
7 giorni lavorativi
-
( - )
7 giorni lavorativi
-
( - )
7 giorni lavorativi
-
( - )
7 giorni lavorativi
-
( - )
7 giorni lavorativi
-
( - )
7 giorni lavorativi
-
( - )
7 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

[Caratteristiche] Si può scegliere un foro svasato o un foro filettato diritto.