Blocchi finecorsa / Con piastra

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Blocchi finecorsa/Con piastra:Immagine relativa
Tipo Materiale Durezza Trattamento superficie
SBFBEN 1.1191
Equiv.
-Ossido nero
SBFM-Nichelatura chimica
SBFHB40HRC~Ossido nero
SBFHM40HRC~Nichelatura chimica

Specifiche

Codice componente-A-H-T
SBKHB
SBNB
SBFB
-
-
-
40
20
30
-
-
-
10
10
15
-
-
-
A10
10
5
Codice componenteSelezione AH
Incrementi di 5mm
TXd1d2 ℓ Prezzo unitario
SBFBSBFMSBFHBSBFHM
SBFB
SBFM
SBFHB
SBFHM
20304050     10~3055-5.5-    
2030405060    10~408584.54.5    
 304050607080  15~501079.55.55.5    
 3040506070809010020~50158116.56.5    
Il foro di montaggio è passante quando T=5. A≥H

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SBFB-[20-80/10]-[10-50/5]-[5,​8,​10,​15]
SBFB-[30-100/10]-[10-50/5]-[5,​8,​10,​15]
SBFHB-[20-60/10]-[10-50/5]-[5,​8,​10,​15]
SBFHB-[30-100/10]-[10-50/5]-[5,​8,​10,​15]
SBFHM-[20-60/10]-[10-50/5]-[5,​8,​10,​15]
SBFHM-[30-100/10]-[10-50/5]-[5,​8,​10,​15]
SBFM-[20-100/10]-[10-50/5]-[5,​8,​10,​15]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDurezza Trattamento superficie A
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
1 10 giorni 10Non fornitoOssido nero20 ~ 8010 ~ 505 ~ 15
1 10 giorni 10Non fornitoOssido nero30 ~ 10010 ~ 505 ~ 15
1 10 giorni 1040HRC ~Ossido nero20 ~ 6010 ~ 505 ~ 15
1 10 giorni 1040HRC ~Ossido nero30 ~ 10010 ~ 505 ~ 15
1 10 giorni 1040HRC ~Nichelatura chimica20 ~ 6010 ~ 505 ~ 15
1 10 giorni 1040HRC ~Nichelatura chimica30 ~ 10010 ~ 505 ~ 15
1 10 giorni 10Non fornitoNichelatura chimica20 ~ 10010 ~ 505 ~ 15

Loading...

  1. 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico