Blocchi finecorsa con uretano / A blocco

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Blocchi finecorsa con uretano/A blocco:Immagine relativa
TipoUretano Materiale Trattamento superficie
SBUBShore A90 (Colore naturale)EN 1.1191 Equiv.Ossido nero
SBUMNichelatura chimica
Rivestimento in uretano indurito.
Il trattamento della superficie della parte del bordo tra il blocco centrale e l'uretano può spellarsi a circa 2 ~ 3mm dal bordo.

Specifiche

Codice componente-A-H-T
SBUB-40-20-15
Codice componenteSelezione ASelezione HTXd1d2 ℓ Prezzo unitario
TipoSBUBSBUM
SBUB
SBUM
304050 20253040501579.55.55.5  
304050  25304050208116.56.5  
 405060  30405030101499  
A≥H

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SBUB-[30-50/10]-[20,​25,​30,​40,​50]-[15,​20,​30]
SBUB-[40-60/10]-[20,​25,​30,​40,​50]-[15,​20,​30]
SBUM-[30-50/10]-[20,​25,​30,​40,​50]-[15,​20,​30]
SBUM-[40-60/10]-[20,​25,​30,​40,​50]-[15,​20,​30]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie A
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
1 10 giorni 10Ossido nero30 ~ 5020 ~ 5015 ~ 30
1 10 giorni 10Ossido nero40 ~ 6020 ~ 5015 ~ 30
1 10 giorni 10Nichelatura chimica30 ~ 5020 ~ 5015 ~ 30
1 10 giorni 10Nichelatura chimica40 ~ 6020 ~ 5015 ~ 30

Loading...

  1. 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico