Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
AJSLC | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero |
AJSLCM | Nichelatura chimica | |
AJSLCS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | H |
AJSLC8 | - | 40 |
Codice componente | Selezione H | d | H1 | T | W | P | d1 | T1 | B | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | N. | AJSLC | AJSLCM | AJSLCS | |||||||||||||
AJSLC AJSLCM AJSLCS | 3 | 15 | 20 | 2.5 | 5 | 7 | 26 | 16 | 4 | 4 | 5 | ||||||
4 | 15 | 20 | 3.5 | ||||||||||||||
5 | 15 | 20 | 25 | 4.5 | 6 | 9 | 32 | 20 | 6 | 5 | 6 | ||||||
6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5.5 | ||||||||||||
8 | 20 | 25 | 30 | 40 | 7.5 | 8 | 12 | 38 | 26 | 7 | 6 | 8 | |||||
10 | 25 | 30 | 40 | 9.5 | 10 | 16 | 50 | 32 | 9.5 | 7 | 9 | ||||||
12 | 25 | 30 | 40 | 11.5 | 11 | 19 | 65 | 40 | 11.5 | 8 | 10 | ||||||
16 | 25 | 30 | 40 | 15.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | No.(d) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 3(2.5) | 15 ~ 20 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 4(3.5) | 15 ~ 20 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 5(4.5) | 15 ~ 25 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6(5.5) | 15 ~ 30 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 8(7.5) | 20 ~ 40 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 10(9.5) | 25 ~ 40 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 12(11.5) | 25 ~ 40 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 16(15.5) | 25 ~ 40 | ||
1 | 15 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 3(2.5) | 15 ~ 20 | ||
1 | 15 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 4(3.5) | 15 ~ 20 | ||
1 | 15 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 5(4.5) | 15 ~ 25 | ||
1 | 15 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 6(5.5) | 15 ~ 30 | ||
1 | 15 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 8(7.5) | 20 ~ 40 | ||
1 | 15 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 10(9.5) | 25 ~ 40 | ||
1 | 15 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 12(11.5) | 25 ~ 40 | ||
1 | 15 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 16(15.5) | 25 ~ 40 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 3(2.5) | 15 ~ 20 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 4(3.5) | 15 ~ 20 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 5(4.5) | 15 ~ 25 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 6(5.5) | 15 ~ 30 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 8(7.5) | 20 ~ 40 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 10(9.5) | 25 ~ 40 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 12(11.5) | 25 ~ 40 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 16(15.5) | 25 ~ 40 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
No.(d)
H(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali