Codice articolo del costruttore: BBPC61
Marca: MISUMI
Prezzo: 18.59 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni: 1/8
Lato di mandata, diametro tubo di collegamento: 6 Ø
Lunghezza: 49 mm
Colore maniglia: Non specificabili (Arancione)
N.: 61
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BBPC61
Codice componente | - | Colore |
BBPC62 BBPF11F | - | B |
Codice componente | Colore leva | D | T R(PT) | L | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1 ~ 4 pz. | 5~20 | ||||
BBPC | 61 | Non specificato (Arancione) B W (Nero) (Bianco) Y BL (Giallo) (Blu) | 6 | 1/8 | 49 | ||
62 | 1/4 | ||||||
81 | 8 | 1/8 | |||||
82 | 1/4 | ||||||
83 | 3/8 | ||||||
102 | 10 | 1/4 | 53 | ||||
103 | 3/8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BBPC61 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di mandata, diametro tubo di collegamento (Ø) | Lunghezza (mm) | Colore maniglia | N. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1/8 | 6 | 49 | Non specificabili (Arancione) | 61 |
Loading...
Profilo corpo principale | Tipo dritto | Materiale corpo | Ottone | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Valvola a sfera | Con alesaggio standard | Lato mandata, tipo di collegamento | R (PT) | Lato di controllo, tipo di attacco | Collegamento tubi- |
Profilo leva | Con maniglia a leva | Materiale sede sfera | Fluororesina | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::80 |
Altezza(mm) | 30 | Diam. maniglia(Ø) | 40 | Metodo di funzionamento | Tipo manuale |
Si trova sulla pagina di Valvole a sfera compatte / In ottone / Filettatura PT / Collegamento tubi, il codice articolo è il seguente: BBPC61.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BBPC61.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni
Lato di mandata, diametro tubo di collegamento(Ø)
Colore maniglia
N.
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BBPC102-W |
BBPC102-Y |
BBPC103 |
BBPC61-B |
BBPC61-BL |
BBPC61-W |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di mandata, diametro tubo di collegamento (Ø) | Lunghezza (mm) | Colore maniglia | N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1/4 | 10 | 53 | W (Bianco) | 102 | |
22.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1/4 | 10 | 53 | Y (Giallo) | 102 | |
22.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3/8 | 10 | 53 | Non specificabili (Arancione) | 103 | |
18.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1/8 | 6 | 49 | B (Nero) | 61 | |
18.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1/8 | 6 | 49 | BL (Blu) | 61 | |
18.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1/8 | 6 | 49 | W (Bianco) | 61 |