Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Foro standard | Foro sede chiavetta | Materiale | Accessori | |||
d1 (Un lato) | d2 (Un lato) | d1, d2 (Sui due lati) | Mozzo | Distanziale | ||
MCO | MCOLK | MCORK | MCOWK | EN 1.4301 Equiv. Lega sinterizzata | Resina rinforzata in carbonio | Vite di fermo |
Codice componente | - | Diam. foro albero d1 | - | Diam. foro albero d2 |
MCO20 | - | 6 | - | 6 |
MCOLK20 | - | 8 | - | 12 |
MCOWK20 | - | 10 | - | 12 |
Codice componente | Selezione d1, d2 (d1≤d2) Tipo con fori sede chiavetta selezionabile per diametro 6 o sup. | D | D1 | d3 | L | ℓ | F | Vite di fermo | Prezzo unitario | ||||||||||||||||||||||
Tipo | N. | M | Coppia di serraggio (N • m) | MCO | MCOLK MCORK | MCOWK | |||||||||||||||||||||||||
MCO MCOLK MCORK MCOWK | 6 | 1 | 1.5 | 2 | 6 | 6.2 | 2.4 | 8.4 | 3 | 1.5 | M1.6 | 0.15 | - | - | |||||||||||||||||
8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8.2 | 3.4 | 9.6 | 3.5 | 1.7 | - | - | ||||||||||||||||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10.2 | 4.4 | 10.2 | 3.7 | 1.8 | M2 | 0.3 | - | - | ||||||||||||||||||
12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 12.5 | 4.0 | 14.2 | 5.2 | 2.5 | M3 | 0.7 | - | - | ||||||||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 14.5 | 15 | 5.0 | 16 | 5.4 | 2.6 | |||||||||||||||||||
17 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 16.8 | 17.5 | 7.2 | 19.8 | 6.7 | 3.2 | M4 | 1.7 | ||||||||||||||||||
20 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 20 | 21 | 8.2 | 21.4 | 7 | 3.4 | |||||||||||||||||
26 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 26 | 27 | 12.0 | 25.6 | 9 | 4 | ||||||||||||||||
30 | 8 | 10 | 12 | 14 | 30 | 31 | 13.0 | 33 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||
34 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 34 | 35 | 13.0 | 34 | 13 | 5.5 | M5 | 4.0 | |||||||||||||||||
38 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 38 | 41 | 16.0 | 40 | 15 | 7 |
Codice componente | Coppia ammessa (N • m) | Disallineamento angolare (°) | Disallineamento laterale (mm) | Costante della molla di torsione statica (N • m/rad) | Velocità di rotazione max (giri/min) | Momento di inerzia (kg • m2) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Massa (g) | |
Tipo | N. | ||||||||
MCO MCOLK MCORK MCOWK | 6 | 0.3 | 3 | 0.3 | 9 | 12000 | 1.5x10-8 | ±0.25 | 1.5 |
8 | 0.5 | 0.4 | 13 | 2.2x10-8 | ±0.3 | 2.5 | |||
10 | 0.8 | 0.4 | 21 | 3.6x10-8 | ±0.32 | 4 | |||
12 | 1 | 0.5 | 44 | 1.6x10-7 | ±0.35 | 8 | |||
15 | 1.6 | 0.8 | 90 | 10000 | 3.5x10-7 | ±0.45 | 11 | ||
17 | 2.2 | 1 | 250 | 7.8x10-7 | ±0.55 | 18 | |||
20 | 3.2 | 1.5 | 340 | 8000 | 1.7x10-6 | ±0.6 | 29 | ||
26 | 6 | 2 | 420 | 6500 | 6.2x10-6 | 65 | |||
30 | 15 | 2 | 1200 | 6200 | 2x10-5 | 100 | |||
34 | 16 | 2.5 | 2400 | 6000 | 2.5x10-5 | 155 | |||
38 | 28 | 2.5 | 3500 | 5800 | 8x10-5 | 240 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero 1 d1 (o d) (Ø) | Diam. foro albero 2 d2 (o d) (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Profilo foro albero | D.I. albero d1 modifica diam. foro [LDC] Specified in 0.1mm Increment | D.I. albero d2 modifica diam. foro [RDC] Specified in 0.1mm Increment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 6 | 8.4 | 10001-78000 | 0.3 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.3 | +0.25/-0.25 | 1.5x10-8 | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 1 ~ 2 | - | 6 | 8.4 | 10001-78000 | 0.3 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.3 | +0.25/-0.25 | 1.5x10-8 | Fori standard | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | - | 1 ~ 2 | 6 | 8.4 | 10001-78000 | 0.3 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.3 | +0.25/-0.25 | 1.5x10-8 | Fori standard | 1 ~ 2 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 6 | 8.4 | 10001-78000 | 0.3 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.3 | +0.25/-0.25 | 1.5x10-8 | Fori standard | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 8 | 9.6 | 10001-78000 | 0.5 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.4 | +0.3/-0.3 | 2.2x10-8 | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 1 ~ 3 | - | 8 | 9.6 | 10001-78000 | 0.5 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.4 | +0.3/-0.3 | 2.2x10-8 | Fori standard | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | - | 1 ~ 3 | 8 | 9.6 | 10001-78000 | 0.5 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.4 | +0.3/-0.3 | 2.2x10-8 | Fori standard | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 8 | 9.6 | 10001-78000 | 0.5 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.4 | +0.3/-0.3 | 2.2x10-8 | Fori standard | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 10 | 10.2 | 10001-78000 | 0.8 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.4 | +0.32/-0.32 | 3.6x10-8 | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 2 ~ 4 | - | 10 | 10.2 | 10001-78000 | 0.8 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.4 | +0.32/-0.32 | 3.6x10-8 | Fori standard | - | 2 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | - | 2 ~ 4 | 10 | 10.2 | 10001-78000 | 0.8 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.4 | +0.32/-0.32 | 3.6x10-8 | Fori standard | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 10 | 10.2 | 10001-78000 | 0.8 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.4 | +0.32/-0.32 | 3.6x10-8 | Fori standard | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 12 | 14.2 | 10001-78000 | 1 | 12000 | 0.41-1.0 | 0.5 | +0.35/-0.35 | 1.6x10-7 | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 3 ~ 5 | - | 12 | 14.2 | 10001-78000 | 1 | 12000 | 0.41-1.0 | 0.5 | +0.35/-0.35 | 1.6x10-7 | Fori standard | - | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | - | 3 ~ 5 | 12 | 14.2 | 10001-78000 | 1 | 12000 | 0.41-1.0 | 0.5 | +0.35/-0.35 | 1.6x10-7 | Fori standard | 4 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 12 | 14.2 | 10001-78000 | 1 | 12000 | 0.41-1.0 | 0.5 | +0.35/-0.35 | 1.6x10-7 | Fori standard | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 14.5 | 16 | 4001-10000 | 1.6 | 10000 | 0.41-1.0 | 0.8 | +0.45/-0.45 | 3.5x10-7 | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 4 ~ 8 | - | 14.5 | 16 | 4001-10000 | 1.6 | 10000 | 0.41-1.0 | 0.8 | +0.45/-0.45 | 3.5x10-7 | Fori standard | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | 4 ~ 8 | 14.5 | 16 | 4001-10000 | 1.6 | 10000 | 0.41-1.0 | 0.8 | +0.45/-0.45 | 3.5x10-7 | Fori standard | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 14.5 | 16 | 4001-10000 | 1.6 | 10000 | 0.41-1.0 | 0.8 | +0.45/-0.45 | 3.5x10-7 | Fori standard | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 16.8 | 19.8 | 4001-10000 | 2.2 | 10000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.55/-0.55 | 7.8x10-7 | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 5 ~ 8 | - | 16.8 | 19.8 | 4001-10000 | 2.2 | 10000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.55/-0.55 | 7.8x10-7 | Fori standard | - | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | 5 ~ 8 | 16.8 | 19.8 | 4001-10000 | 2.2 | 10000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.55/-0.55 | 7.8x10-7 | Fori standard | 5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 16.8 | 19.8 | 4001-10000 | 2.2 | 10000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.55/-0.55 | 7.8x10-7 | Fori standard | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 20 | 21.4 | 4001-10000 | 3.2 | 8000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 1.7x10-6 | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 6 ~ 12 | - | 20 | 21.4 | 4001-10000 | 3.2 | 8000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 1.7x10-6 | Fori standard | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | 6 ~ 12 | 20 | 21.4 | 4001-10000 | 3.2 | 8000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 1.7x10-6 | Fori standard | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | - | 20 | 21.4 | 4001-10000 | 3.2 | 8000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 1.7x10-6 | Fori standard | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | 6 ~ 14 | 6 ~ 14 | 26 | 25.6 | 4001-10000 | 6 | 6500 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 6.2x10-6 | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | 6 ~ 14 | - | 26 | 25.6 | 4001-10000 | 6 | 6500 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 6.2x10-6 | Fori standard | - | 6 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | - | 6 ~ 14 | 26 | 25.6 | 4001-10000 | 6 | 6500 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 6.2x10-6 | Fori standard | 6 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | - | - | 26 | 25.6 | 4001-10000 | 6 | 6500 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 6.2x10-6 | Fori standard | 6 ~ 14 | 6 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | 8 ~ 14 | 8 ~ 14 | 30 | 33 | 4001-10000 | 15 | 6200 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 2x10-5 | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | 8 ~ 14 | - | 30 | 33 | 4001-10000 | 15 | 6200 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 2x10-5 | Fori standard | - | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | - | 8 ~ 14 | 30 | 33 | 4001-10000 | 15 | 6200 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 2x10-5 | Fori standard | 8 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | - | - | 30 | 33 | 4001-10000 | 15 | 6200 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 2x10-5 | Fori standard | 8 ~ 14 | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 34 | 34 | 4001-10000 | 16 | 6000 | 1.1-3.0 | 2.5 | +0.6/-0.6 | 2.5x10-5 | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | 10 ~ 16 | - | 34 | 34 | 4001-10000 | 16 | 6000 | 1.1-3.0 | 2.5 | +0.6/-0.6 | 2.5x10-5 | Fori standard | - | 10 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | - | 10 ~ 16 | 34 | 34 | 4001-10000 | 16 | 6000 | 1.1-3.0 | 2.5 | +0.6/-0.6 | 2.5x10-5 | Fori standard | 10 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | - | - | 34 | 34 | 4001-10000 | 16 | 6000 | 1.1-3.0 | 2.5 | +0.6/-0.6 | 2.5x10-5 | Fori standard | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 38 | 40 | 4001-10000 | 28 | 5800 | 1.1-3.0 | 2.5 | +0.6/-0.6 | 8x10-5 | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 10 ~ 20 | - | 38 | 40 | 4001-10000 | 28 | 5800 | 1.1-3.0 | 2.5 | +0.6/-0.6 | 8x10-5 | Fori standard | - | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | 10 ~ 20 | 38 | 40 | 4001-10000 | 28 | 5800 | 1.1-3.0 | 2.5 | +0.6/-0.6 | 8x10-5 | Fori standard | 10 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | - | 38 | 40 | 4001-10000 | 28 | 5800 | 1.1-3.0 | 2.5 | +0.6/-0.6 | 8x10-5 | Fori standard | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 14.5 | 16 | 4001-10000 | 1.6 | 10000 | 0.41-1.0 | 0.8 | +0.45/-0.45 | 3.5x10-7 | Foro con sede chiavetta lato d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 8 | - | 14.5 | 16 | 4001-10000 | 1.6 | 10000 | 0.41-1.0 | 0.8 | +0.45/-0.45 | 3.5x10-7 | Foro con sede chiavetta lato d1 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 8 | 14.5 | 16 | 4001-10000 | 1.6 | 10000 | 0.41-1.0 | 0.8 | +0.45/-0.45 | 3.5x10-7 | Foro con sede chiavetta lato d1 | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 14.5 | 16 | 4001-10000 | 1.6 | 10000 | 0.41-1.0 | 0.8 | +0.45/-0.45 | 3.5x10-7 | Foro con sede chiavetta lato d1 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 16.8 | 19.8 | 4001-10000 | 2.2 | 10000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.55/-0.55 | 7.8x10-7 | Foro con sede chiavetta lato d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 8 | - | 16.8 | 19.8 | 4001-10000 | 2.2 | 10000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.55/-0.55 | 7.8x10-7 | Foro con sede chiavetta lato d1 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 8 | 16.8 | 19.8 | 4001-10000 | 2.2 | 10000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.55/-0.55 | 7.8x10-7 | Foro con sede chiavetta lato d1 | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 16.8 | 19.8 | 4001-10000 | 2.2 | 10000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.55/-0.55 | 7.8x10-7 | Foro con sede chiavetta lato d1 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 20 | 21.4 | 4001-10000 | 3.2 | 8000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 1.7x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 6 ~ 12 | - | 20 | 21.4 | 4001-10000 | 3.2 | 8000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 1.7x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d1 | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | 6 ~ 12 | 20 | 21.4 | 4001-10000 | 3.2 | 8000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 1.7x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d1 | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | - | 20 | 21.4 | 4001-10000 | 3.2 | 8000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 1.7x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d1 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | 6 ~ 14 | 6 ~ 14 | 26 | 25.6 | 4001-10000 | 6 | 6500 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 6.2x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | 6 ~ 14 | - | 26 | 25.6 | 4001-10000 | 6 | 6500 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 6.2x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d1 | - | 6 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | - | 6 ~ 14 | 26 | 25.6 | 4001-10000 | 6 | 6500 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 6.2x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d1 | 6 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | - | - | 26 | 25.6 | 4001-10000 | 6 | 6500 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 6.2x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d1 | 6 ~ 14 | 6 ~ 14 |
Loading...
Nome serie | Oldham | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Coppia elevata / Momento di inerzia ridotto | Materiale corpo | EN 1.4301 Equiv. Acciaio sinterizzato | Categoria | Corpo principale giunto |
Disallineamento angolare ammesso(deg) | 3 | Materiale paracolpi | Resina rinforzata in carbonio | Temperatura di esercizio(°C) | -40::90 |
Configura
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero 1 d1 (o d)(Ø)
Diam. foro albero 2 d2 (o d)(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Profilo foro albero
D.I. albero d1 modifica diam. foro [LDC] Specified in 0.1mm Increment
D.I. albero d2 modifica diam. foro [RDC] Specified in 0.1mm Increment
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali