Perni / Classe standard (h6) / Con spallamento / Fissaggio a vite

Perni / Classe standard (h6) / Con spallamento / Fissaggio a vite
[Applicazioni] Perno di posizionamento a coordinate, classe media, tipo a spalla. [Caratteristiche] Bullone con filettatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni/Classe standard (h6)/con spallamento/fissaggio a vite:Immagine relativa
TipoMaterialeDurezza
Con spallamentoProfilo
ELABARotondoEN 1.7220 Equiv.Durezza tempra 35~40HRC
ELABDA rombo
TELABARotondoEN 1.7242 Equiv.Durezza cementazione: 55HRC~ (prof. 0.7~0.8)/Anticement. porzione maschiata
TELABDA rombo

Specifiche

ELABA 8
ELNBA 10
-
-
P6.8
P14.0
-
-
B14.0
B25.0
-
-
L10
L15

Cod. comp.-P-B-L
Cod. comp.P
Incrementi di 0.1mm
B
Incrementi di 0.1mm
L
Incrementi di 1mm
HRM (Fil. grossa)WPrezzo unitario
TipoDh7ELABAELABDTELABATELABD
Temprato
(Rotondo)
ELABA

(A rombo)
ELABD
Cementato
(Rotondo)
TELABA

(A rombo)
TELABD
60
-0.012
3.0~7.02.0~35.0
(B≤Px4)
10~16591M31~2    
80
-0.015
3.0~9.012~206111.5M41~2    
10 4.5~12.015~208132M51~3    
10T 4.5~12.018~208132M61~3    
120
-0.018
 7.0~13.015~208153M54    
1613.0~16.021~3212194M85    
200
-0.021
16.0~20.021~4012234M85    
Dimensione W D6, D8: W=2 quando P>5.0 D10, 10T: W=1 quando P<5.0, W=2 quando 5.0≤P≤7.0, W=3 quando P>7.0

Varianti

Perni/Classe standard (h6)/con spallamento/fissaggio a vite:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ELABA6-P[3-8/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-16/1]
ELABA8-P[3-10/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-20/1]
ELABA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-35/0.1]-L[12-20/1]
ELABA10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-35/0.1]-L[18-20/1]
ELABA12-P[7-14/0.1]-B[2-35/0.1]-L[15-20/1]
ELABA16-P[13-18/0.1]-B[2-35/0.1]-L[20-32/1]
ELABA20-P[16-22/0.1]-B[2-35/0.1]-L[21-40/1]
ELABD6-P[3-8/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-16/1]
ELABD8-P[3-10/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-20/1]
ELABD10-P[4.5-12/0.1]-B[2-35/0.1]-L[12-20/1]
ELABD10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-35/0.1]-L[18-20/1]
ELABD12-P[7-14/0.1]-B[2-35/0.1]-L[12-20/1]
ELABD16-P[13-18/0.1]-B[2-35/0.1]-L[20-32/1]
ELABD20-P[16-22/0.1]-B[2-35/0.1]-L[20-40/1]
TELABA6-P[3-8/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-16/1]
TELABA8-P[3-10/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-20/1]
TELABA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-35/0.1]-L[12-20/1]
TELABA10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-35/0.1]-L[18-20/1]
TELABA12-P[7-14/0.1]-B[2-35/0.1]-L[12-20/1]
TELABA16-P[13-18/0.1]-B[2-35/0.1]-L[20-32/1]
TELABA20-P[16-22/0.1]-B[2-35/0.1]-L[20-40/1]
TELABD6-P[3-8/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-16/1]
TELABD8-P[3-10/0.1]-B[2-35/0.1]-L[12-20/1]
TELABD10-P[4.5-12/0.1]-B[2-35/0.1]-L[12-20/1]
TELABD10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-35/0.1]-L[18-20/1]
TELABD12-P[7-14/0.1]-B[2-35/0.1]-L[12-20/1]
TELABD16-P[13-18/0.1]-B[2-35/0.1]-L[21-32/1]
TELABD20-P[16-22/0.1]-B[2-35/0.1]-L[20-40/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInlet Side Tip Shape Material Mounting Side Dia. D
(Ø)
Heat Treatment Insertion Guide Section Outer Dia. P
(Ø)
Lunghezza sezione di attacco L
(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B
(mm)
1 10 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra diretta3 ~ 810 ~ 162 ~ 35
1 10 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra diretta3 ~ 1010 ~ 202 ~ 35
1 10 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra diretta4.5 ~ 1212 ~ 202 ~ 35
1 10 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10TA tempra diretta4.5 ~ 1218 ~ 202 ~ 35
1 10 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra diretta7 ~ 1415 ~ 202 ~ 35
1 10 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.16A tempra diretta13 ~ 1820 ~ 322 ~ 35
1 10 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.20A tempra diretta16 ~ 2221 ~ 402 ~ 35
1 10 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra diretta3 ~ 810 ~ 162 ~ 35
1 10 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra diretta3 ~ 1010 ~ 202 ~ 35
1 10 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra diretta4.5 ~ 1212 ~ 202 ~ 35
1 10 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10TA tempra diretta4.5 ~ 1218 ~ 202 ~ 35
1 10 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra diretta7 ~ 1412 ~ 202 ~ 35
1 10 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.16A tempra diretta13 ~ 1820 ~ 322 ~ 35
1 10 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.20A tempra diretta16 ~ 2220 ~ 402 ~ 35
1 12 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.6Cementazione3 ~ 810 ~ 162 ~ 35
1 12 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.8Cementazione3 ~ 1010 ~ 202 ~ 35
1 12 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10Cementazione4.5 ~ 1212 ~ 202 ~ 35
1 12 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10TCementazione4.5 ~ 1218 ~ 202 ~ 35
1 12 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.12Cementazione7 ~ 1412 ~ 202 ~ 35
1 12 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.16Cementazione13 ~ 1820 ~ 322 ~ 35
1 12 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.20Cementazione16 ~ 2220 ~ 402 ~ 35
1 12 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.6Cementazione3 ~ 810 ~ 162 ~ 35
1 12 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.8Cementazione3 ~ 1012 ~ 202 ~ 35
1 12 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10Cementazione4.5 ~ 1212 ~ 202 ~ 35
1 12 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10TCementazione4.5 ~ 1218 ~ 202 ~ 35
1 12 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.12Cementazione7 ~ 1412 ~ 202 ~ 35
1 12 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.16Cementazione13 ~ 1821 ~ 322 ~ 35
1 12 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.20Cementazione16 ~ 2220 ~ 402 ~ 35

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Perni/Classe standard (h6)/con spallamento/fissaggio a vite:Immagine relativa

Informazioni di base

Basic Shape Perni di posizionamento per utensili - Con spallamento Inlet Side Tip Type Punta R (Profilo B) Mounting Side Shape Montaggio a vite (Maschiata)
Concentricity Grado standard Ø0.03 Inlet Side Tolerance Grado standard 0/-0.05

Prodotti complementari

Supporto tecnico