Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | ||||
Bombate | Dritte con gola centrale | |||||
Senza flangia | Con flangia | Senza flangia | Con flangia | Nucleo | Rivestimento | |
RWCUN | RWCUF | RWMUN | RWMUF | EN AW-5052 Equiv. | Uretano (Colore naturale) | Shore A90 |
RWCGN | RWCGF | RWMGN | RWMGF | Shore A70 |
Codice componente | - | d | - | L | - | H |
RWCUN30 | - | 10 | - | 62 | - | H0.3 |
Codice componente | - | d | - | L | - | X | - | Y | - | Z |
RWMGF40 | - | 15 | - | 82 | - | X7 | - | Y6 | - | Z5 |
Codice componente | dH7 | Incrementi di 1mm | Selezione H | Incrementi di 1mm | T | M | ℓ | F | P | ||||
Tipo | D | L | Solo bombate | X | Y | Z | |||||||
15 | 8 | Bombate 25~100 Dritte con gola centrale 50~100 | 0.3 0.5 | - | - | - | 2 | M4 | 4.5 | - | - | ||
20 | 8 | 2 | - | - | |||||||||
10 | |||||||||||||
25 | 8 | 3 | - | - | |||||||||
Bombate | 10 | ||||||||||||
(Senza flangia) RWCUN RWCGN | (Con flangia) RWCUF RWCGF | 30 | *8 | 3 | M4 | 4.5 | 31 | 19 | |||||
*10 | |||||||||||||
12 | - | - | |||||||||||
35 | *10 | 3 | 36 | 24 | |||||||||
*12 | |||||||||||||
*15 | |||||||||||||
Dritte con gola centrale | 40 | *12 | 7~15 | 5~12 | 4~5 | 6 | 41 | 23 | |||||
(Senza flangia) RWMUN RWMGN | (Con flangia) RWMUF RWMGF | *15 | |||||||||||
20 | - | - | |||||||||||
50 | *15 | 6 | M5 | 5 | 51 | 33 | |||||||
*20 | |||||||||||||
*25 | |||||||||||||
60 | *20 | 4~7 | 8 | M6 | 5.5 | 61 | 39 | ||||||
Il tipo dritto con gola centrale è disponibile nella dimensione D 40 o superiore. | *25 | ||||||||||||
*30 | |||||||||||||
80 | *25 | 8 | M8 | 7 | 81 | 59 | |||||||
*30 | |||||||||||||
*35 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Con o senza flangia | Profilo | Diametro esterno D (Ø) | Diam. (foro) albero d (mm) | Durezza uretano (mm) | H | L (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia | Bombate | 30 | 8 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia | Bombate | 30 | 10 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia | Bombate | 35 | 10 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia | Bombate | 35 | 12 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia | Bombate | 35 | 15 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia | Bombate | 40 | 12 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia | Bombate | 40 | 15 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia | Bombate | 50 | 15 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia | Bombate | 50 | 20 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia | Bombate | 50 | 25 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia | Bombate | 60 | 20 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia | Bombate | 60 | 25 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia | Bombate | 60 | 30 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia | Bombate | 80 | 25 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia | Bombate | 80 | 30 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia | Bombate | 80 | 35 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza flangia | Bombate | 15 | 8 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza flangia | Bombate | 20 | 8 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza flangia | Bombate | 20 | 10 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza flangia | Bombate | 25 | 8 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza flangia | Bombate | 25 | 10 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza flangia | Bombate | 30 | 8 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza flangia | Bombate | 30 | 10 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza flangia | Bombate | 30 | 12 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza flangia | Bombate | 35 | 10 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza flangia | Bombate | 35 | 12 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza flangia | Bombate | 35 | 15 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza flangia | Bombate | 40 | 12 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza flangia | Bombate | 40 | 15 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza flangia | Bombate | 40 | 20 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza flangia | Bombate | 50 | 15 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza flangia | Bombate | 50 | 20 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza flangia | Bombate | 50 | 25 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza flangia | Bombate | 60 | 20 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza flangia | Bombate | 60 | 25 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza flangia | Bombate | 60 | 30 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza flangia | Bombate | 80 | 25 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza flangia | Bombate | 80 | 30 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza flangia | Bombate | 80 | 35 | Shore A70 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia | Bombate | 30 | 8 | Shore A90 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia | Bombate | 30 | 10 | Shore A90 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia | Bombate | 35 | 10 | Shore A90 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia | Bombate | 35 | 12 | Shore A90 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia | Bombate | 35 | 15 | Shore A90 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia | Bombate | 40 | 12 | Shore A90 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia | Bombate | 40 | 15 | Shore A90 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia | Bombate | 50 | 15 | Shore A90 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia | Bombate | 50 | 20 | Shore A90 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia | Bombate | 50 | 25 | Shore A90 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia | Bombate | 60 | 20 | Shore A90 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia | Bombate | 60 | 25 | Shore A90 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia | Bombate | 60 | 30 | Shore A90 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia | Bombate | 80 | 25 | Shore A90 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia | Bombate | 80 | 30 | Shore A90 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia | Bombate | 80 | 35 | Shore A90 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza flangia | Bombate | 15 | 8 | Shore A90 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza flangia | Bombate | 20 | 8 | Shore A90 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza flangia | Bombate | 20 | 10 | Shore A90 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza flangia | Bombate | 25 | 8 | Shore A90 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Senza flangia | Bombate | 25 | 10 | Shore A90 | 0.3 ~ 0.5 | 25 ~ 100 | - | - | - |
Loading...
Tipo | Pulegge | Superficie in uretano | Con uretano | Materiale | EN AW-5052 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza L(mm) | 50 / 100 | Con albero | Foro rotondo | Trattamento superficie | Non fornito |
Specifiche foro albero | Foro rotondo + Maschiatura |
Configura
Proprietà di base
Con o senza flangia
Profilo
Diametro esterno D(Ø)
Diam. (foro) albero d(mm)
Durezza uretano(mm)
H
L(mm)
X(mm)
Y(mm)
Z(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali