Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
BUQ | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
BUQM | Nichelatura chimica |
Codice componente |
BUQ8 BUV10 BUAM12 |
Numero | Nome componente | Quantità |
Supporto | 1 | |
Cuscinetto radiale fabbricato in Giappone | 1 | |
Anello di sicurezza* | 1 |
Codice componente | d | L | B | H | h | P | V | M | ℓ | Tipo cuscinetto | Anello di sicurezza | BUQ | BUQM | |
Tipo | N. | Prezzo unitario | Prezzo unitario | |||||||||||
1 ~ 10 pz. | 1 ~ 10 pz. | |||||||||||||
BUQ BUQM | 8 | 6 | 15 | 32 | 32 | 17 | 23 | 17 | 5 | 6 | B606ZZ | STWN, S6 | ||
10 | 8 | 20 | 36 | 43 | 25 | 26 | 22 | 6 | 10 | B608ZZ | STWN, S8 | |||
12 | 10 | 26 | 10 | B6000ZZ | STWN, S10 | |||||||||
15 | 15 | 46 | 52 | 30 | 34 | 32 | 12 | B6002ZZ | STWN, S15 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BUQ8 |
BUQ10 |
BUQ12 |
BUQ15 |
BUQM8 |
BUQM10 |
BUQM12 |
BUQM15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro albero D (φ) | Trattamento superficie | Altezza albero h (mm) | Spessore del tipo quadrato L/ tipo rotondo F (mm) (mm) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | Ossido nero | 17 | 15 | 32 | 2190 | 865 | |
27.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | Ossido nero | 25 | 20 | 36 | 3350 | 1400 | |
29.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | Ossido nero | 25 | 20 | 36 | 4550 | 1960 | |
32.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Ossido nero | 30 | 20 | 46 | 5600 | 2830 | |
28.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | Nichelatura chimica | 17 | 15 | 32 | 2190 | 865 | |
29.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | Nichelatura chimica | 25 | 20 | 36 | 3350 | 1400 | |
30.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Nichelatura chimica | 25 | 20 | 36 | 4550 | 1960 | |
33.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Nichelatura chimica | 30 | 20 | 46 | 5600 | 2830 |
Loading...
Tipo | Lato supporto compatto | Profilo | Profilo quadrato | Metodo di montaggio | Attacco inferiore |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.1191 Equiv. | Kit | Solo unità di supporto lato supporto |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro albero D(φ)
Trattamento superficie
Altezza albero h(mm)
Spessore del tipo quadrato L/ tipo rotondo F (mm)(mm)
Larghezza B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali