Magneti / Flessibili / Super forti

Magneti / Flessibili / Super forti
[Materiale] Magnete in gomma con polvere di magnete in terre rare a base di neodimio. [Forma] È possibile scegliere il tipo di dimensioni personalizzate A/B o il tipo di nastro.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Magneti/Flessibili/super forti:Immagine relativa
  Materiale: Magnete composto da polvere magnetica di terre rare del gruppo del neodimio

Specifiche

 ■ A nastro
Codice componente-A
HXP1.0
-
100
 ■ A, B configurabili
Codice componente-A-B
HXPF2.0-
305-
150
■Caratteristiche fisiche e meccaniche dei magneti in gomma
Elemento di misurazioneMetodo di provaGomma e particelle di terre rare famiglia neodimioGomma al samario-ferro-azotoGomma-ferrite isotropaGomma-ferrite anisotropa
Carico di rottura {Mpa}JIS K63013.8≥3.93.96.9
Tasso di allungamento {%}JIS K630155208050
Durezza
{Shore D}
ASTM D224030554849
Resistenza di volume {Ω • m}JIS K71944.75x10145.7x1034.0x10124.0x1012
Termo-resistenza--20 ~ 100°C-40 ~ 120°C-10 ~ 50°C-10 ~ 50°C
 ■ A nastro
Codice componentePrezzo unitario
A
TipoT102030405080100
HXP1.0        
2.0        
 ■ A, B configurabili
Codice componenteA
Incrementi di 1mm
Prezzo unitario
B Incrementi di 1mm
TipoT10~100101~200
HXPF1.010~100 -
101~200  
201~300  
301~400  
2.0 10~100 -
101~200  
201~300  
301~400  
Proprietà magnetiche
TipoTForza di attrazione {g/cm2}Densità di flusso magnetico superficie [G]
HXP
HXPF
1.0 1401300
2.0 2501550
Forza di attrazione e densità del flusso magnetico sulla superficie sono valori di riferimento.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HXP1.0-[10,​20,​30,​40,​50,​80,​100]
HXP2.0-[10,​20,​30,​40,​50,​80,​100]
HXPF1.0-[10-400/1]-[10-200/1]
HXPF2.0-[10-400/1]-[10-200/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo Spessore T
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
1 8 giorni 10A nastro1.010 ~ 100-
1 8 giorni 10A nastro2.010 ~ 100-
1 8 giorni 10Dimensione A, B configurabile1.010 ~ 40010 ~ 200
1 8 giorni 10Dimensione A, B configurabile2.010 ~ 40010 ~ 200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di attrazione Resistenza elevata Magnete (Materiale) Magnete composto da polvere magnetica di terre rare del gruppo del neodimio

Prodotti complementari

Supporto tecnico