Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Termoresistenza | Polarità | ||||||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Anteriore | Posteriore | ||
HXF | EN 1.0736 Equiv. | Nichelatura chimica | Magneti in neodimio | Nichelatura | 80°C | Ottone (EN CW640N Equiv.) | N | S |
Codice componente |
HXF10 |
Codice componente | L | MxP (grossa) | Forza di attrazione N {kgf} | Densità di flusso magnetico superficie Gauss [G] | d1 | d2 | B | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Tipo | D | 1 ~ 3 pz. | 4~9 | 10~49 | 50~200 | |||||||
HXF | 4 | 5 | M2x0.4 | 1.5 {0.1} | 2400~2800 | 2 | 3 | 2.5 | ||||
5 | 2.0 {0.2} | 2600~3000 | 2.5 | 3.5 | ||||||||
6 | 8 | M3x0.5 | 5.9 {0.6} | 2100~3000 | 4 | 5 | 3 | |||||
8 | 9.8 {1.0} | 2300~3300 | 6 | 7 | ||||||||
10 | M4x0.7 | 20.6 {2.1} | 2500~3600 | 8 | 9 | |||||||
13 | 10 | 45.1 {4.6} | 2500~3600 | 10 | 11 | 4 | ||||||
16 | M5x0.8 | 89.2 {9.1} | 3000~4400 | 12 | 14 | 5 | ||||||
20 | 128.5 {13.1} | 3200~4600 | 15 | 18 | ||||||||
25 | 13 | M6x1.0 | 225.5 {23.0} | 3200~4600 | 18 | 23 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HXF4 |
HXF5 |
HXF6 |
HXF8 |
HXF10 |
HXF13 |
HXF16 |
HXF20 |
HXF25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Forza di attrazione (gamma selezionabile) (N) | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | D.E. profilo rotondo D (A) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | ≤10.0 | 1.5 | 4 | |
17.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | ≤10.0 | 2.0 | 5 | |
13.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | ≤10.0 | 5.9 | 6 | |
11.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | ≤10.0 | 9.8 | 8 | |
11.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20.1–30.0 | 20.6 | 10 | |
12.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40.1–50.0 | 45.1 | 13 | |
14.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 80.1–90.0 | 89.2 | 16 | |
18.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 100.1 o sup. | 128.5 | 20 | |
21.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100.1 o sup. | 225.5 | 25 |
Loading...
Profilo | Rotonde | Magnete (materiale) | Magneti in neodimio | Materiale alloggiamento | EN 1.0718 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie supporto | Nichelatura chimica | A vite | Con cappuccio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Forza di attrazione (gamma selezionabile)(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
D.E. profilo rotondo D (A)(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali