Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Termo- resistenza | ||||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | ||
HXY | EN 1.0718 Equiv. | Nichelatura chimica | Magneti in neodimio | Nichelatura | 80°C |
Codice componente |
HXY10 |
Codice componente | L | Forza di attrazione N {kgf} | Densità di flusso magnetico superficie Gauss [G] | d | d1 | A | B | H | Prezzo unitario | |
Tipo | D | |||||||||
HXY | 10 | 6 | 8.8 {0.9} | 1000~1500 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | |
13 | 8 | 18.6 {1.9} | 1800~2600 | 11 | 6 | 2.5 | ||||
16 | 39.2 {4.0} | 2100~3100 | 14 | 8 | 3 | |||||
20 | 10 | 78.4 {8.0} | 2100~3100 | 18 | 10 | 4 | 2.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HXY10 |
HXY13 |
HXY16 |
HXY20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Forza di attrazione (gamma selezionabile) (N) | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | D.E. profilo rotondo D (A) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | ≤10.0 | 8.8 | 10 | |
18.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 18.6 | 13 | |
20.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 30.1–40.0 | 39.2 | 16 | |
22.41 € 7.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 70,1 - 80,0 | 78.4 | 20 |
Loading...
Profilo | Rotonde | Magnete (materiale) | Magneti in neodimio | Materiale alloggiamento | EN 1.0718 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie supporto | Nichelatura chimica | A vite | Con cappuccio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Forza di attrazione (gamma selezionabile)(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
D.E. profilo rotondo D (A)(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali