Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | ||||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | |
HXG HXGS | EN 1.0718 Equiv. | Nichelatura chimica | Magneti in neodimio | Nichelatura |
Codice componente | Termoresistenza | |
Materiale | ||
HXG HXGS | Ottone (EN CW614N Equiv.) | 80°C |
Codice componente | - | L |
HXB10 HXG10 | - | 8 |
Codice componente | Dh7 | L | Forza di attrazione N {kgf} | Densità di flusso magnetico superficie Gauss [G] | d1 | d2 | B | H | W | Prezzo unitario | |
Tipo | D | ||||||||||
HXG | 6 | 0 -0.012 | 6 | 2.9 {0.3} | 680~750 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | |
8 | 0 -0.015 | 8.8 {0.9} | 750~820 | 5 | 6 | ||||||
10 | 9.8 {1.0} | 1000~1500 | 8 | 9 | |||||||
13 | 0 -0.018 | 8 | 44.1 {4.5} | 1000~1500 | 10 | 11 | 4 | 6 | |||
16 | 68.6 {7.0} | 1200~1800 | 12 | 13 | |||||||
HXGS | 6 | 0 -0.012 | 5 | 2.9 {0.3} | 2500~3000 | 4 | 5 | 3 | - | - | |
8 | 0 -0.015 | 9.8 {1.0} | 3000~3400 | 5 | 6 | ||||||
10 | 15.6 {1.6} | 3500~4000 | 8 | 9 | |||||||
13 | 0 -0.018 | 6 | 58.8 {6.0} | 3500~4000 | 10 | 11 | |||||
16 | 88.2 {9.0} | 3600~4100 | 12 | 13 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HXG6 |
HXG8 |
HXG10 |
HXG13 |
HXG16 |
HXGS6 |
HXGS8 |
HXGS10 |
HXGS13 |
HXGS16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Forza di attrazione (gamma selezionabile) (N) | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | D.E. profilo rotondo D (A) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | ≤10.0 | 2.9 | 6 | |
14.74 € 6.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | ≤10.0 | 8.8 | 8 | |
13.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | ≤10.0 | 9.8 | 10 | |
15.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 40.1–50.0 | 44.1 | 13 | |
17.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 60.1–70.0 | 68.6 | 16 | |
15.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | ≤10.0 | 2.9 | 6 | |
13.73 € 5.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | ≤10.0 | 9.8 | 8 | |
12.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 15.6 | 10 | |
14.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 50.1–60.0 | 58.8 | 13 | |
16.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 80.1–90.0 | 88.2 | 16 |
Loading...
Profilo | Rotonde | Magnete (materiale) | Magneti in neodimio | Materiale alloggiamento | EN 1.0718 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie supporto | Nichelatura chimica | A vite | Con cappuccio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Forza di attrazione (gamma selezionabile)(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
D.E. profilo rotondo D (A)(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali