Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Nome componente | Materiale | Trattamento superficie | ||
Kit (Cursore 1 pz. + Rotaia 1 pz.) | |||||
Senza finecorsa | Con finecorsa | ||||
SROM (Con fori maschiati) SROZ (Con fori svasati) | SROMST (Con fori maschiati) SROZST (Con fori svasati) | Rotaia | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | |
Cursore | Resina acetalica | - | |||
EN CW614N equiv. | - | ||||
Lega di alluminio | - | ||||
Finecorsa | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | |||
Vite di fermo | Acciaio inox | - |
Codice componente | - | L |
SROM15 SROZ25 | - - | 1040 540 |
Codice componente | Selezione L | N. fori di montaggio | Corsa effettiva cursore 1 pz. | Coeff. di carico N(kgf) | Prezzo unitario | |||
Tipo | N. | Senza finecorsa *1 | Con finecorsa*2 | SROM15 | SROMST15 | |||
Con fori maschiati SROM (Senza finecorsa) SROMST (Con finecorsa) | 15 | 90 | 2 | 64 | 44 | 28(3) * Variabile a seconda delle condizioni. | ||
140 | 3 | 114 | 94 | |||||
190 | 4 | 164 | 144 | |||||
240 | 5 | 214 | 194 | |||||
290 | 6 | 264 | 244 | |||||
340 | 7 | 314 | 294 | |||||
390 | 8 | 364 | 344 | |||||
440 | 9 | 414 | 394 | |||||
490 | 10 | 464 | 444 | |||||
540 | 11 | 514 | 494 | |||||
590 | 12 | 564 | 544 | |||||
640 | 13 | 614 | 594 | |||||
690 | 14 | 664 | 644 | |||||
740 | 15 | 714 | 694 | |||||
790 | 16 | 764 | 744 | |||||
840 | 17 | 814 | 794 | |||||
890 | 18 | 864 | 844 | |||||
940 | 19 | 914 | 894 | |||||
990 | 20 | 964 | 944 | |||||
1040 | 21 | 1014 | 994 |
Codice componente | Selezione L | N. fori di montaggio | Corsa effettiva cursore 1 pz. | Coeff. di carico N(kgf) | Prezzo unitario | |||||
Tipo | N. | Senza finecorsa *1 | Con finecorsa*2 | SROM25 | SROZ25 | SROMST25 | SROZST25 | |||
Con fori maschiati SROM (Senza finecorsa) SROMST (Con finecorsa) Con fori svasati SROZ (Senza finecorsa) SROZST (Con finecorsa) | 25 | 90 | 2 | 52 | - | 110(11) * Variabile a seconda delle condizioni. | - | - | ||
140 | 3 | 102 | 62 | |||||||
190 | 4 | 152 | 112 | |||||||
240 | 5 | 202 | 162 | |||||||
290 | 6 | 252 | 212 | |||||||
340 | 7 | 302 | 262 | |||||||
390 | 8 | 352 | 312 | |||||||
440 | 9 | 402 | 362 | |||||||
490 | 10 | 452 | 412 | |||||||
540 | 11 | 502 | 462 | |||||||
590 | 12 | 552 | 512 | |||||||
640 | 13 | 602 | 562 | |||||||
690 | 14 | 652 | 612 | |||||||
740 | 15 | 702 | 662 | |||||||
790 | 16 | 752 | 712 | |||||||
840 | 17 | 802 | 762 | |||||||
890 | 18 | 852 | 812 | |||||||
940 | 19 | 902 | 862 | |||||||
990 | 20 | 952 | 912 | |||||||
1040 | 21 | 1002 | 962 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità di carico (Montaggio a pavimento) (Gamma selezionabile) (N) | Capacità di carico (Montaggio a pavimento) (N) | Largh. rotaia (mm) | Larghezza B (mm) | Tipo | Finecorsa | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 giorni | 10.1-50 | 28 | 15 | 12 | Kit foro maschiato | Non fornito | 90 ~ 1040 | ||
1 | 8 giorni | 100.1-500 | 110 | 25 | 20 | Kit foro maschiato | Non fornito | 90 ~ 1040 | ||
1 | 8 giorni | 10.1-50 | 28 | 15 | 12 | Kit foro maschiato | Fornito | 90 ~ 1040 | ||
1 | 8 giorni | 100.1-500 | 110 | 25 | 20 | Kit foro maschiato | Fornito | 90 ~ 1040 | ||
1 | 8 giorni | 100.1-500 | 110 | 25 | 20 | Kit foro svasato | Non fornito | 90 ~ 1040 | ||
1 | 8 giorni | 100.1-500 | 110 | 25 | 20 | Kit foro svasato | Fornito | 90 ~ 1040 |
Loading...
Profilo cursore | Guida ritraibile | Tipo di vendita | Kit | Materiale cursore (carrello) | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale rotaia | Lega di alluminio |
Configura
Proprietà di base
Capacità di carico (Montaggio a pavimento) (Gamma selezionabile)(N)
Capacità di carico (Montaggio a pavimento)(N)
Largh. rotaia(mm)
Larghezza B(mm)
Tipo
Finecorsa
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali