Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo principale | Staffa di montaggio | ||
Materiale | Materiale | Trattamento superficie | ||
Catena portacavi + Staffa di montaggio | MPSCS | Nylon 6 + Fibra di vetro 30% TPEE (Temp. d'esercizio -8 ~ 80°C) Classe di infiammabilità UL94-HB | EN 1.0330 equiv. | Cromatura lucida trivalente |
Codice componente | - | Raggio di curvatura | - | N. di maglie | - | Direzione di attacco |
MPSCS2540 | - | 85 | - | 20 | - | S |
Codice componente | Selezione raggio di curvatura | N. di maglie | Direzione di attacco | Dimensioni della catena portacavi | Dimensioni di montaggio | H (Altezza di montaggio) | H1 | HF (Alt. fisica richiesta) | K (Arco + Margine) | Peso per metro (kg) (Riferimento) | ||||||||||||||||
A | B | C | W | P | ℓ | F | T | J | X | D | Vite applicabile (D) | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | ||||||||||
Tipo | N. | |||||||||||||||||||||||||
MPSCS (Catena portacavi + Staffe di montaggio) | 1520 | 28 | 8~67 | S (Comune per circonferenza esterna e interna) | 15 | 25 | 20 | 28 | 18 | 29 | 22 | 10 | 32.8 | 30.4 | 4.2 | M4 | 12 | 15 | 8 | 8 | 3 | 95 | 70 | 115 | 128.6 | 0.34 |
34 | 9~68 | - | - | - | 105 | 80 | 125 | 144.3 | ||||||||||||||||||
2040 | 31 | 8~77 | 20 | 33 | 40 | 50 | 20 | 35 | 26 | 14 | 54.8 | 52.4 | 6.5 | M6 | 21 | 27 | 115 | 82 | 145 | 150.4 | 0.7 | |||||
38 | 9~78 | 130 | 97 | 160 | 174 | |||||||||||||||||||||
58 | 12~81 | 170 | 137 | 200 | 236.8 | |||||||||||||||||||||
2540 | 60 | 9~57 | 25 | 40 | 40 | 50 | 30 | 52.5 | 40 | 24 | 56.4 | 53.2 | 7 | M6 | 21 | 40 | 185 | 145 | 215 | 251.5 | 0.77 | |||||
85 | 11~60 | 235 | 195 | 265 | 330 | |||||||||||||||||||||
2560 | 60 | 9~57 | 25 | 40 | 60 | 70 | 30 | 52.5 | 76.4 | 73.2 | M6 | 35.4 | 47 | 185 | 145 | 215 | 251.5 | 0.94 | ||||||||
2580 | 60 | 9~57 | 25 | 40 | 80 | 90 | 30 | 52.5 | 96.4 | 93.2 | M6 | 60 | 75.2 | 185 | 145 | 215 | 251.5 | 1.2 | ||||||||
3560 | 75 | 8~51 | 35 | 55 | 60 | 73 | 45 | 68.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 185 | 270 | 323.9 | 1.4 | |||||
100 | 10~53 | 295 | 240 | 325 | 410.2 | |||||||||||||||||||||
35100 | 75 | 8~47 | 35 | 55 | 100 | 113 | 45 | 68.5 | 240 | 185 | 270 | 323.9 | 2 | |||||||||||||
100 | 10~49 | 295 | 240 | 325 | 410.2 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza interna A (mm) | Larghezza interna C (mm) | Raggio di curvatura R (mm) | Passo tirante P (mm) | N. di maglie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 8 | |
50.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 9 | |
53.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 10 | |
56.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 11 | |
58.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 12 | |
61.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 13 | |
64.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 14 | |
67.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 15 | |
70.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 16 | |
72.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 17 | |
75.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 18 | |
78.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 19 | |
81.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 20 | |
83.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 21 | |
86.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 22 | |
89.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 23 | |
92.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 24 | |
94.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 25 | |
97.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 26 | |
100.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 27 | |
103.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 28 | |
106.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 29 | |
108.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 30 | |
111.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 31 | |
114.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 32 | |
117.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 33 | |
119.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 34 | |
122.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 35 | |
125.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 36 | |
128.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 37 | |
130.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 38 | |
133.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 39 | |
136.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 40 | |
139.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 41 | |
142.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 42 | |
144.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 43 | |
147.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 44 | |
150.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 45 | |
153.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 46 | |
155.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 47 | |
158.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 48 | |
161.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 49 | |
164.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 50 | |
166.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 51 | |
169.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 52 | |
172.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 53 | |
175.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 54 | |
178.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 55 | |
180.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 56 | |
183.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 57 | |
186.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 58 | |
189.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 59 | |
191.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 60 | |
194.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 61 | |
197.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 62 | |
200.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 63 | |
203.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 64 | |
205.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 65 | |
208.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 66 | |
211.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 28 | 18 | 67 |
Loading...
Tipo | Profilo quadrato modulare | Con copertura | Con traversino richiudibile | Caratteristiche | A bassa produzione di particolato / Bassa rumorosità |
---|---|---|---|---|---|
Numero divisione interna porta cavi | Non fornito | Superficie di innesto cavo | Montaggio sulla circonferenza interna | Cavi a innesto | Con traversino richiudibile |
Tipo di movimento | Moto bidimensionale | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -8::80 | Materiale corpo | Nylon 6 + Vetro 30% TPEE |
Direzione di montaggio lato corsa | S (Comune per circonferenza esterna e interna) |
Configura
Proprietà di base
Altezza interna A(mm)
Larghezza interna C(mm)
Raggio di curvatura R(mm)
Passo tirante P(mm)
N. di maglie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali