Bullone di posizionamento / testa tonda / testa piccola / forma della punta selezionabile / attacco a pressione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Diametro piccolo con testa/piatti/tolleranza standard:Immagine relativa
MaterialeCod. comp.
Profilo guida inserim.TolleranzaCodice materiale
EN 1.4301 Equiv.SF (Piatto)
SP (Sferico)
SX (Conico)
SZ (Tolleranza standard)
PZ (Tolleranza selezionabile)
S

Specifiche

■Tolleranza standard
Cod. comp.-P-L-T-E 
SPSZS
SXSZS
-
-
P1.5
P2.5
-
-
L18.5
L20.0
-
-
T3
T4

-

E1.5
(Sferico)
(Conico)
■Tolleranza selezionabile
Cod. comp.-P-L-T-H-E 
 
Tipo Tolleranza P
SPPZS
SXPZS
 P
Q
-
-
P1.55
P1.00
-
-
L15.0
L19.0
-
-
T3.2
T4.5
-
-
H3.8
H2.5

-

E0.5
(Sferico)
(Conico)
■Tolleranza standard
Cod. comp.P
Incrementi di 0.1mm
Tolleranza
dim. P
L
Incrementi di 0.5mm
T
Incrementi di 1mm
HE
Incrementi di 0.5mm
TIPO
Piatto
SFSZS
Sferico
SPSZS
Conico
SXSZS
1.0~1.30
-0.01
13.0~30.03~520.5
1.4~2.540.5~1.5
2.6~3.560.5~2.5
L-T≥10 Per il profilo conico, P≥E

■Tolleranza selezionabile
Cod. comp.P
Incrementi di 0.01mm
L
Incrementi di 0.1mm
T
Incrementi di 0.1mm
H
Incrementi di 0.1mm
E
Incrementi di 0.5mm
TIPOTolleranza P
Piatto
SFPZS
Sferico
SPPZS
Conico
SXPZS
P +0.005
     0
Q ±0.002
     0
R -0.005
1.00~1.4013.0~30.03.0~5.02.0~3.00.5
1.41~2.502.0~4.00.5~1.5
2.51~3.503.0~8.00.5~2.5
L-T≥10 P+0.5≤H Per il profilo conico, P≥E

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SFPZSP-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]
SFPZSQ-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]
SFPZSR-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]
SFSZS-P[1-3.5/0.1]-L[13-30/0.5]-T[3-5/1]
SPPZSP-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]
SPPZSQ-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]
SPPZSR-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]
SPSZS-P[1-3.5/0.1]-L[13-30/0.5]-T[3-5/1]
SXPZSP-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]-E0.5
SXPZSP-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]-E[0.5-2.5/0.5]
SXPZSQ-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]-E0.5
SXPZSQ-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]-E[0.5-2.5/0.5]
SXPZSR-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]-E0.5
SXPZSR-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]-E[0.5-2.5/0.5]
SXSZS-P[1-3.5/0.1]-L[13-30/0.5]-T[3-5/1]-E0.5
SXSZS-P[1-3.5/0.1]-L[13-30/0.5]-T[3-5/1]-E[0.5-2.5/0.5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di punta sulla sezione guida di inserimento Diam. esterno sezione posizionamento P
(Ø)
Tolleranza D.E. lato di posizionamento Lunghezza sezione di attacco L
(mm)
Lunghezza cono E
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
1 6 giorni 10Piatto1 ~ 3.50.005/013 ~ 30-2 ~ 83 ~ 5
1 6 giorni 10Piatto1 ~ 3.5±0.00213 ~ 30-2 ~ 83 ~ 5
1 6 giorni 10Piatto1 ~ 3.50/-0.00513 ~ 30-2 ~ 83 ~ 5
1 6 giorni 10Piatto1 ~ 3.50/-0.0113 ~ 30--3 ~ 5
1 6 giorni 10Tipo sferico1 ~ 3.50.005/013 ~ 30-2 ~ 83 ~ 5
1 6 giorni 10Tipo sferico1 ~ 3.5±0.00213 ~ 30-2 ~ 83 ~ 5
1 6 giorni 10Tipo sferico1 ~ 3.50/-0.00513 ~ 30-2 ~ 83 ~ 5
1 6 giorni 10Tipo sferico1 ~ 3.50/-0.0113 ~ 30--3 ~ 5
1 6 giorni 10Con smusso1 ~ 3.50.005/013 ~ 300.52 ~ 83 ~ 5
1 6 giorni 10Con smusso1 ~ 3.50.005/013 ~ 300.5 ~ 2.52 ~ 83 ~ 5
1 6 giorni 10Con smusso1 ~ 3.5±0.00213 ~ 300.52 ~ 83 ~ 5
1 6 giorni 10Con smusso1 ~ 3.5±0.00213 ~ 300.5 ~ 2.52 ~ 83 ~ 5
1 6 giorni 10Con smusso1 ~ 3.50/-0.00513 ~ 300.52 ~ 83 ~ 5
1 6 giorni 10Con smusso1 ~ 3.50/-0.00513 ~ 300.5 ~ 2.52 ~ 83 ~ 5
1 6 giorni 10Con smusso1 ~ 3.50/-0.0113 ~ 300.5-3 ~ 5
1 6 giorni 10Con smusso1 ~ 3.50/-0.0113 ~ 300.5 ~ 2.5-3 ~ 5

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Diametro piccolo con testa/piatti/tolleranza standard:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo di base Testa piccola / Con spallamento Profilo punta lato ingresso Rotonde Spec. sezione guida di inserimento Non fornito
Profilo montaggio laterale Dritti (A pressione) Trattamento superficie Non fornito Trattamento termico Non fornito
Materiale Acciaio inox In acciaio inox EN 1.4301 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico