Attacchi in fluororesina / Gomito a 90° / Giunto

Attacchi in fluororesina / Gomito a 90° / Giunto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Non sono necessari strumenti speciali per il serraggio. Un raccordo interamente in fluoropolimero ad alta resistenza chimica.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi in fluororesina/Gomito a 90°/giunto:Immagine relativa

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
FENL4-1
Cod. comp.BCDEFWPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD.E. tubo applicabile (mm)
1 ~ 4 pz.5~20
FEUE4151173108  
619141041210  
825181261714  
1030211682217  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FEUE4
FEUE6
FEUE8
FEUE10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. tubo applicabile (mm) T1

29.22 €

1 Disponibile 5 giorni 104

25.82 €

1 Disponibile 5 giorni 106

37.65 €

1 Disponibile 5 giorni 108

51.39 €

1 Disponibile 5 giorni 1010

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Attacchi in fluororesina/Gomito a 90°/giunto:Immagine relativa
■Caratteristiche
Eccellente resistenza agli agenti chimici.
Possibilità di serrare il dado con una chiave senza l'uso di attrezzi speciali.

Informazioni di base

Tipo Corpo principale raccordo Materiale corpo principale Fluororesina Tipo di collegamento Raccordo tubo <=> tubo con diam. uguale
Raccordo tubo-tubo con diam. uguale a gomito a 90°

Prodotti complementari

Supporto tecnico