Attacchi in fluororesina / Valvole a 2 vie

Attacchi in fluororesina / Valvole a 2 vie

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Non sono necessari strumenti speciali per il serraggio. Un raccordo interamente in fluoropolimero ad alta resistenza chimica.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi in fluororesina/Valvole a 2 vie:Immagine relativa

Specifiche

Cod. comp.
FBT8
Cod. comp.ACDEPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD.E. tubo applicabile (mm)
1 pz.2~5
FBT4471174  
65314104  
86118124  
106721164  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FBT4
FBT6
FBT8
FBT10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. tubo applicabile
(φ)

148.73 €

1 Disponibile 5 giorni 104

157.43 €

1 Disponibile 5 giorni 106

166.24 €

1 Disponibile 5 giorni 108

174.94 €

1 Disponibile 5 giorni 1010

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

■ Specifiche
Fluido applicabileAcqua extra pura, acidi, alcali, solvente organico
Gamma temp. d'esercizioTemperatura ambiente
Pressione d'esercizio max0.2MPa
Materiale applicabilePTFE, ECTFE, Gomma fluorurata
■Caratteristiche
• Eccellente resistenza agli agenti chimici e alla corrosione.
• Utilizzabili in spazi ristretti grazie alle dimensioni compatte.

Informazioni di base

Tipo Valvola a 2 vie

Prodotti complementari

Supporto tecnico