Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. |
FBT8 |
Cod. comp. | A | B1 | B2 | C | D | E | F | G | H1 | H2 | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
Tipo | D.E. tubo applicabile (mm) | Max | Min | |||||||||||
1 pz. | 2~5 | |||||||||||||
FBNB | 4 | 76 | 67 | 23 | 22.5 | 11 | 7 | 3 | 30 | 23 | 12 | 11.5 | ||
6 | 76 | 67 | 26 | 25.5 | 14 | 10 | 4 | 30 | 23 | 12 | 11.5 | |||
8 | 76 | 67 | 30 | 29.5 | 18 | 12 | 6 | 30 | 23 | 12 | 11.5 | |||
10 | 87 | 77 | 38 | 36 | 21 | 16 | 8 | 35 | 30 | 17 | 15 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FBNB4 |
FBNB6 |
FBNB8 |
FBNB10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. tubo applicabile (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
244.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | |
259.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | |
275.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | |
290.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 |
Loading...
Fluido applicabile | Acqua extra pura, acidi, alcali, solvente organico |
Gamma temp. d'esercizio | 0~100°C |
Pressione d'esercizio max | 0.5MPa |
Materiale applicabile | PTFE, PCTFE, ECTFE, PP |
Tipo | Valvole a spillo |
---|
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo applicabile(φ)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali