• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/3/2019 alle ore 0:00 (CET) 25/3/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Attacchi a innesto rapido per uso sanitario/A T/Filettatura inox

Attacchi a innesto rapido per uso sanitario/A T/Filettatura inox

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido per uso sanitario/A T/filettatura inox:Immagine relativa
Materiale: Corpo: Polipropilene
Filettatura: EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
PPSCN4
PPSCY6
-
-
1
1
Cod. comp.NominaleABLPCEApertura
H
Misura
fil. M
Area effettiva sezione
(mm2)
Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi
elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~30
PPSCE41823.324.310151710R1/84.112
6182628.51317.120.312R1/81015.5
2112929.514R1/423
81826.329.81518.422.414R1/816.519.5
21129.330.8R1/425
31231.132.317R3/837.5
102113638.717.520.425.417R1/43036.5
3123739.4R3/844
123123943.22123.128.621R3/84754.5

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
PPSCE4-1
PPSCE6-1
PPSCE6-2
PPSCE8-1
PPSCE8-2
PPSCE8-3
PPSCE10-2
PPSCE10-3
PPSCE12-3
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSGamma di temperature di esercizio
(°C)
D.E. tubo D (D1)
(Ø)
Filettatura di collegamento nominale

10.10 €

Disponibile 3 giorni 60~8041 (R1/8)

11.30 €

Disponibile 3 giorni 60~8061 (R1/8)

12.00 €

Disponibile 3 giorni 60~8062(R1/4)

12.30 €

Disponibile 3 giorni 60~8081 (R1/8)

12.30 €

Disponibile 3 giorni 60~8082(R1/4)

12.80 €

Disponibile 3 giorni 60~8083(R3/8)

14.30 €

Disponibile 3 giorni 60~80102(R1/4)

14.20 €

Disponibile 3 giorni 60~80103(R3/8)

18.80 €

Disponibile 3 giorni 60~80123(R3/8)

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Attacchi a innesto rapido per uso sanitario/A T/filettatura inox:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Attacchi a innesto rapido Tipo raccordo Montaggio a vite, diramazione Liquido applicabile Acqua / Aria / Agente chimico
Materiale corpo Polipropilene Applicazione Per usi sanitari Materiale filettatura EN 1.4301 Equiv.
Materiale guarnizione Gomme Etilene Propilene (EPDM) Montaggio a vite, diramazione Raccordi a T

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico