• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Attacchi a innesto rapido per uso sanitario / Giunti a Y / Filettatura inox

Attacchi a innesto rapido per uso sanitario / Giunti a Y / Filettatura inox

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Connettore rapido adatto ad ambienti puliti. [Materiale] Realizzato in polipropilene.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido per uso sanitario/Giunti a Y/filettatura inox:Immagine relativa
Materiale: Corpo: Polipropilene
Filettatura: EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
PPSCN4
PPSCY6
-
-
1
1
Cod. comp.NominaleABLPCJdFApertura

H
Misura fil.
M
Area effettiva sezione (mm2)Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi
elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~30
PPSCY41340.736.71015113.414.210R1/84.212.5  
61844.540.512.517.1123.215.912R1/81015.5  
21147.541.514R1/423  
81848.744.714.518.1143.217.214R1/816.520.5  
21151.745.7R1/425.5  
31253.547.217R3/824.5  
1021158.552.51820.9184.519.717R1/43038  
31259.553.2R3/845.5  
1231264.758.42123.6204.222.422R3/83756.5  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PPSCY4-1
PPSCY6-1
PPSCY6-2
PPSCY8-1
PPSCY8-2
PPSCY8-3
PPSCY10-2
PPSCY10-3
PPSCY12-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. tubo D (D1)
(Ø)
Filettatura di collegamento nominale

12.35 €

1 Disponibile 5 giorni 1041 (R1/8)

13.81 €

1 Disponibile 5 giorni 1061 (R1/8)

14.67 €

1 Disponibile 5 giorni 1062(R1/4)

15.03 €

1 Disponibile 5 giorni 1081 (R1/8)

15.03 €

1 Disponibile 5 giorni 1082(R1/4)

15.65 €

1 Disponibile 5 giorni 1083(R3/8)

17.48 €

1 Disponibile 5 giorni 10102(R1/4)

17.36 €

1 Disponibile 5 giorni 10103(R3/8)

22.98 €

1 Disponibile 5 giorni 10123(R3/8)

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Attacchi a innesto rapido per uso sanitario/Giunti a Y/filettatura inox:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Attacchi a innesto rapido Tipo raccordo Montaggio a vite, diramazione Liquido applicabile Acqua / Aria / Agente chimico
Materiale corpo principale Polipropilene Applicazione Per usi sanitari Materiale filettatura EN 1.4301 Equiv.
Materiale guarnizione Gomme Etilene Propilene (EPDM) Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::80

Prodotti complementari

Supporto tecnico