Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Nominale | - | Colore |
SPSNS6 MNSPJS6 | - - | M5 M5 | - | W |
Cod. comp. | Colore | A | B | C | E | Sedi chiave H | Misura fil. M | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
Tipo | D | Min | Max | 1 ~ 9 pz. | 10~30 | |||||||
SPJNSK | 4 | B (Nero) W (Bianco) | 39.8 | 43.3 | 4 | 10 | 10 | 9 | M5x0.8 | 12.5 | ||
6 | 42.8 | 46.3 | 4 | 12 | 10 | 9 | M5x0.8 | 13.4 |
Codice componente
|
---|
SPJNSK4-B |
SPJNSK4-W |
SPJNSK6-B |
SPJNSK6-W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo D (mm) | Colore corpo | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | B (Nero) | |
13.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | W (Bianco) | |
13.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | B (Nero) | |
13.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | W (Bianco) |
Loading...
Tipo | Regolatori di velocità | Tipo controllo | In linea | Tipo giunto | Filettatura + Raccordo ad attacco rapido |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Materiale filettatura | Ottone | Con controdado | Controdadi |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0.05::0.7 | Filettatura nominale M | M5 |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo D(mm)
Colore corpo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali