Limitatori di portata/Gomito a 90°/Acciaio inox

Limitatori di portata/Gomito a 90°/Acciaio inox

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Limitatori di portata/Gomito a 90°/acciaio inox:Immagine relativa
Limitatori di portata/Gomito a 90°/acciaio inox:Immagine relativa

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
ASPSL4-1
Cod. comp.NominaleAC1C2ESedi chiave HMisura fil. MMassa (g)Prezzo unitarioSconto
volumi elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~30
ASPSL4M52132.136.71210M5x0.825.9  
12337.943.41413R1/841.0  
6M522.532.136.71210M5x0.824.9  
124.537.943.41413R1/840.5  
22647.153.31716R1/473.0  
812637.94341413R1/839.2  
227.547.153.31716R1/471.8  
329.555.161.62219R3/8133.0  
1023047.153.31716R1/470.7  
33255.161.62219R3/8134.0  
12333.555.161.62219R3/8129.8  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
ASPSL4-1
ASPSL4-M5
ASPSL6-1
ASPSL6-2
ASPSL6-M5
ASPSL8-1
ASPSL8-2
ASPSL8-3
ASPSL10-2
ASPSL10-3
ASPSL12-3
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSGamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
D.E. tubo D
(mm)
Filettatura nominale M

40.80 €

Disponibile 5 giorni 6-10~60-0.1~1.041 (R1/8)

41.20 €

Disponibile 5 giorni 6-10~60-0.1~1.04M5

41.20 €

Disponibile 5 giorni 6-10~60-0.1~1.061 (R1/8)

43.80 €

Disponibile 5 giorni 6-10~60-0.1~1.062(R1/4)

49.30 €

Disponibile 5 giorni 6-10~60-0.1~1.06M5

43.80 €

Disponibile 5 giorni 6-10~60-0.1~1.081 (R1/8)

49.20 €

Disponibile 5 giorni 6-10~60-0.1~1.082(R1/4)

58.40 €

Disponibile 5 giorni 6-10~60-0.1~1.083(R3/8)

50.00 €

Disponibile 5 giorni 6-10~60-0.1~1.0102(R1/4)

59.20 €

Disponibile 5 giorni 6-10~60-0.1~1.0103(R3/8)

63.40 €

Disponibile 5 giorni 6-10~60-0.1~1.0123(R3/8)

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Fluido applicabileAria
Gamma temp. esercizio-10 ~ 60°C
Pressione d'esercizio max1.0MPa
Livello vuoto di esercizio-0.1MPa
■Caratteristiche
• Eccellente resistenza alla corrosione.

Informazioni di base

Tipo Regolatori di velocità Tipo controllo Misurazione uscita Tipo giunto Filettatura + Raccordo ad attacco rapido
Ambiente, applicazioni Standard Materiale filettatura EN 1.4401 Equiv. Con manopola Standard
Con controdado Controdadi

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico