Limitatori di portata / Gomito a 90°

Limitatori di portata / Gomito a 90°

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Si utilizza polipropilene adatto ad ambienti puliti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Limitatori di portata/Gomito a 90°:Immagine relativa
Limitatori di portata/Gomito a 90°:Immagine relativa

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
ASPSL4-1
Cod. comp.NominaleAC1C2ESedi chiave HMisura fil. MMassa (g)Prezzo unitarioSconto
volumi elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~20
PJSPS4M520.02729.79.98M5x0.87  
121.534.440.51012R1/818  
6M524.12729.712.48M5x0.88  
123.634.440.512R1/819  
225.641.447.616R1/438  
8126.934.440.514.412R1/822  
228.441.447.616R1/441  
328.946.553.521R3/869  
10231.141.447.617.616R1/444  
331.446.553.521R3/871  
12337.146.553.52121R3/8106  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PJSPS4-1
PJSPS4-M5
PJSPS6-1
PJSPS6-2
PJSPS6-M5
PJSPS8-1
PJSPS8-2
PJSPS8-3
PJSPS10-2
PJSPS10-3
PJSPS12-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. tubo D
(mm)
Filettatura nominale M

36.02 €

1 Disponibile 5 giorni 1041 (R1/8)

34.00 €

1 Disponibile 5 giorni 104M5

36.02 €

1 Disponibile 5 giorni 1061 (R1/8)

41.06 €

1 Disponibile 5 giorni 1062(R1/4)

35.01 €

1 Disponibile 5 giorni 106M5

37.03 €

1 Disponibile 5 giorni 1081 (R1/8)

41.06 €

1 Disponibile 5 giorni 1082(R1/4)

43.06 €

1 Disponibile 5 giorni 1083(R3/8)

43.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10102(R1/4)

45.08 €

1 Disponibile 5 giorni 10103(R3/8)

47.10 €

1 Disponibile 5 giorni 10123(R3/8)

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Fluido applicabileAria
Gamma temp. esercizio0 ~ 80°C
Gamma press. d'esercizio0~0.9MPa
Pressione d'esercizio valvola di ritegno0.05MPa
■Caratteristiche
• Materiale utilizzato PP (Polipropilene). Adatto per l'uso in ambienti sanitari.
• Il corpo semitrasparente permette di osservare il fluido dall'esterno.
■Precauzioni per l'uso
• Non è consentito l'utilizzo di olio.
• Verificare che il tubo sia inserito sul lato tubo del corpo.

Informazioni di base

Tipo Regolatori di velocità Tipo controllo Misurazione uscita Tipo giunto Filettatura + Raccordo ad attacco rapido
Ambiente d'esercizio, applicazioni Per ambienti sterili Materiale filettatura EN 1.4301 Equiv. Con manopola Standard
Con controdado Controdadi Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::80 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::9
Pressione d'esercizio valvola anti ritorno(MPa) 0.05

Prodotti complementari

Supporto tecnico