Codice articolo del costruttore: QCSW8
Marca: MISUMI
Prezzo: 9.45 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.E. tubo applicabile: 8 Ø
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
QCSW8
Cod. comp. |
JCPP6 |
Cod. comp. | D2 | B1 | B2 | B3 | L1 | L2 | C1 | C2 | F1 | F2 | J | Area effettiva sezione (mm2) | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D1 | 1 ~ 9 pz. | 10~30 | |||||||||||||
QCSW | 4 | 4 | 36.7 | 14.1 | 22.6 | 22 | 12 | 11 | 11 | 11.8 | 13.8 | 10 | 4.2 | 11 | ||
6 | 6 | 37.5 | 14.5 | 23 | 22 | 12 | 11.6 | 11.6 | 12.2 | 13.8 | 10 | 10.4 | 11 | |||
8 | 8 | 53.9 | 20.7 | 33.2 | 29 | 17 | 18.1 | 18.1 | 17.2 | 19.5 | 14 | 10.9 | 31 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Tipo | Standard | Tipo giunto | Connettori ad attacco rapido | Maschio/Femmina | Set maschio/femmina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Resina acetalica | Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Liquido applicabile | Aria |
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 |
Pressione di esercizio max(MPa) | ::0.9 |
Si trova sulla pagina di Connettore modulare a innesto rapido / Kit maschio / Femmina, il codice articolo è il seguente: QCSW8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto QCSW8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. tubo applicabile(Ø)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
QCSW4 |
QCSW6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.E. tubo applicabile (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.44 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | ||
9.06 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 |