• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Connettore modulare a innesto rapido/Connettore/Presa

Connettore modulare a innesto rapido/Connettore/Presa

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Connettore modulare a innesto rapido/Connettore/presa:Immagine relativa
Materiale: Resina acetalica

Specifiche

Cod. comp.
JCPP6
Cod. comp.BCArea effettiva sezione
(mm2)
Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~30
JCPS654.81711.523
854.718.119.824
1059.820.222.628
In caso di uso combinato di JCPS e JCPP, il fluido scorre solo in un'unica direzione dall'attacco a presa alla spina.

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
JCPS6
JCPS8
JCPS10
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSGamma di temperature di esercizio
(°C)
Pressione di esercizio max
(MPa)
D.E. tubo applicabile
(Ø)

5.10 €

Disponibile 3 giorni 100~60~0.96

5.20 €

Disponibile 3 giorni 100~60~0.98

5.50 €

Disponibile 3 giorni 100~60~0.910

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Connettori ad attacco rapido Maschio/Femmina Attacchi
Materiale Fibra di vetro rivestita in polibutilene tereftalato PBT Materiale guarnizione Gomma nitrilica Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico