Connettore modulare a innesto rapido / Connettore / Filettato (Codici componente - Download CAD)

Connettore modulare a innesto rapido / Connettore / Filettato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un giunto in resina. [Materiale] Resina. [Fluido utilizzato] Aria.

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

外形図

JCPP
Materiale: PBT

Specifiche

Cod. comp.
JCPP6
Cod. comp.BPCArea effettiva sezione
(mm2)
Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~30
JCPP645.51617.610.19  
845.41618.7189  
1055.22120.82618  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
JCPP6
JCPP8
JCPP10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. tubo applicabile
(Ø)

3.83 €

1 Disponibile 5 giorni 106

3.17 €

1 Disponibile 5 giorni 108

4.03 €

1 Disponibile 5 giorni 1010

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Connettore modulare a innesto rapido/Connettore/filettato:Immagine relativa
In caso di uso combinato di JCPS e JCPP, il fluido scorre solo in un'unica direzione dall'attacco a presa alla spina.
Non utilizzabili in combinazione con i connettori descritti da P.1414 in poi.

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Connettori ad attacco rapido Maschio/Femmina Spina
Materiale Fibra di vetro rivestita in polibutilene tereftalato PBT Materiale guarnizione Gomma nitrilica Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60
Pressione di esercizio max(MPa) ::0.9

Prodotti complementari

Supporto tecnico